Plaques en PPS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques en PPS:Affichage d'image associés
Type Matériau / ClasseCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
NPPSPPS/StandardColoris naturelTempérature ambiante~190°C
NPMSPPS/Classe Résistance à l'abrasion-GlissementBleuTempérature ambiante ~220°C
Le type standard PPS génère un film d'oxyde sur la surface et la couleur devient marron lorsqu'il est exposé à la lumière et à la chaleur (lumière directe du soleil, lumière fluorescente, lampe au mercure et atmosphère de température élevée) pendant une durée prolongée. Cependant, cela affecte peu ses propriétés mécaniques et physiques.
  Matériau : PPSPolyphenylenesulfide

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
NPPS-500-400-15
 ■ Type pré-percé
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-L
NPPS4H
NPMS4H
-
-
240
500
-
-
130
400
-
-
15
20
-
-
F150
F300
-
-
G40
G200
-
-
M8
Z6
-
L12
 ■ Type standard
Référence pièceABT
TypeIncrément de 1mmSélectionnable
NPPS
(Plaques PPS-Classe standard)
20~50020~4006, 10, 15, 20, 25
NPMS
(Plaques PPS - Classe résistance à l'abrasion, glissement)
10, 20

• Tolérance de la dimension T, taux de bombage et de torsion
TTolérance de la dimension TTaux de bombage et de torsion
NPPSNPMSpar 1 000 mm
60~+3-1,5 % ou moins
100~+40~+1.5
15-1 % ou moins
200~+2.5
25-

• Tolérance des dimensions A et B
A, BTolérance des dimensions A, B
Unité : mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
 ■ Type pré-percé
Référence pièceABSélection TFGDiamètre nominal du trou prépercé
Trou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
TypeNombre de trousIncrément de 1mmNPPSNPMSIncrément de 0.5mmNZML
NPPS
(Plaques PPS - Classe standard)

NPMS
(Plaques PPS - Classe résistance à l'abrasion, glissement)
2H
4H
6H
20~50020~4006-6~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4 trous, 6 trous)
3
4
5
6
8
10
3    345   (longueur d'insert fileté) Sélectionner dans le
tableau 1
10103456 34568 
15- 45683456810
2020 45683456810
25- 45683456810
Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).

Modifications

Plaques en PPS:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur Traitement des trous A
(mm)
B
(mm)
Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M] Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)

-

1 9 jours 10UréthaneBleu2H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu2H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu2H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu4H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu4H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu4H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu6H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu6H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 jours 10UréthaneBleu6H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 5 jours 10UréthaneBleuPas de modification du perçage20 ~ 50020 ~ 500-----10 ~ 20

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel2H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel2H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel2H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel4H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel4H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel4H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel6H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel6H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 jours 10StandardColoris naturel6H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 5 jours 10StandardColoris naturelPas de modification du perçage20 ~ 50020 ~ 500-----6 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PPS Nom du matériau PPS

Produits complémentaires

Assistance technique