Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Grade | Couleur | Transmission de la lumière | Température ambiante de fonctionnement |
ACSH | Acrylique | Standard | Transparent | 93% | -30~80°C |
PCTSH | Polycarbonate | Transparent | 90% | -30~100°C | |
PYSH | PET | Transparent | 87% | -15~55°C | |
PASH | Polyacétal | Blanc | - | -45~95°C | |
UPSH | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Blanc crème | -100~80°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
ACSH | - | 150 | - | 118 | - | 1.0 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
ACSH2H | - | 50 | - | 25 | - | 1.5 | - | F34 | - | G10 | - | N4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |||
Type | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 |
T | ACSH | PCTSH | UPSH |
PYSH | PASH | ||
0.5 | ±0.1 | - | |
1.0 | ±0.12 | -0.2~+0.5 | |
1.5 | ±0.2 | - | |
2.0 | -0.2~+0.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||||
Type | Nombre de trous | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH | F | G | N (traversant) |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 2H 4H 6H | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 | 6~291.5 (2H, 4H) 6~145.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ACSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
ACSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2] |
PASH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PASH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PASH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PASH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2] |
PCTSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PCTSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PCTSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PCTSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1,1.5,2] |
PYSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1.5]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1.5]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PYSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[0.5,1.5] |
UPSH2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,2]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPSH4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,2]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPSH6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,2]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UPSH-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Couleur | Usinage des trous | A (mm) | B (mm) | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Transparent | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Transparent | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Transparent | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Acrylique | Transparent | Pas de modification du perçage | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Polyacetal | Blanc | Pas de modification du perçage | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Polycarbonate (PC) | Transparent | Pas de modification du perçage | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PET | Transparent | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PET | Transparent | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PET | Transparent | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | PET | Transparent | Pas de modification du perçage | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Blanc crème | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Blanc crème | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Blanc crème | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Blanc crème | Pas de modification du perçage | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2 |
Loading...
Qualité | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
Usinage des trous
A(mm)
B(mm)
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles