Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Qualité | Couleur | Température ambiante de fonctionnement | Tolérance des dimensions A et B | Tolérance de la dimension T |
KJLHP | Standard | Gris blanc | Temp. ambiante ~ 220°C | +1.0 0 | ±0.05 |
KJLHH | Résistant à la chaleur | Gris | Temp. ambiante ~ 500°C | ±0.05 | |
KJLHL | Résistant aux temp. élevées | Blanc | Temp. ambiante ~ 400°C | ±0.05 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | X | - | Y | - | F | - | G | - | V | - | Q | - | S | - | W | - | Trou sélectionnable Code, nominal | - | Trou sélectionnable Code, nominal |
- | A140 | - | B80 | - | X15 | - | Y10 | - | F110 | - | G60 | - | V70 | - | S40 | - | Z6 | - | DA24 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | X | Y | F | G | V | Q | S | W | Trou sélectionnableDia. nominal | Trou sélectionnableDia. nominal | ||||||||||||
Type | Sélection de l'usinage des trous | Sélection T | Sélection de N | Z Sélection | D Incrément de 0.5mm | Sélection de NA | Sélection ZF | DA Incrément de 0.5mm | ||||||||||||||||
KJLHP KJLHH KJLHL | S B J K V H C | 3 | 20~300 | 20~200 | Incrément de 1mm | 3 4 5 6 8 10 | - | 3~30 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3~30 | |||||||||||||
5 | - | - | ||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZF[4,5,6] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-ZF[4,5,6] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZF[4,5,6,8] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-DAC[31-80/1] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHB15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-ZF[4,5,6,8] |
KJLHHC3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZF[4,5,6] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZR[4,5,6] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6]-ZF[4,5,6] |
KJLHHC10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6]-ZR[4,5,6] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZF[4,5,6,8] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-N[3,4,5,6,8,10]-ZR[4,5,6,8] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6,8]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6,8]-ZF[4,5,6,8] |
KJLHHC15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-W[5-192/1]-Z[4,5,6,8]-ZR[4,5,6,8] |
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH10-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-DAC[31-80/1] |
KJLHHH15-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-G[5-192/1]-V[4-296/1]-Q[5-292/1]-S[4-196/1]-Z[4,5,6,8]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHJ3-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DA[3-30/0.5] |
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-DAC[31-80/1] |
KJLHHJ5-A[20-300/1]-B[20-200/1]-X[4-296/1]-Y[4-196/1]-F[5-292/1]-V[4-296/1]-S[4-196/1]-N[3,4,5,6,8,10]-NA[3,4,5,6,8,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Température de fonctionnement recommandée (°C) | Application | Matériau principal | Épaisseur de la plaque T (mm) | Type | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | Modification du diam. du trou D [DC] (mm) | Modification du diam. du trou DA [DAC] (mm) | Q (mm) | S (mm) | Sélection de trou (1), diam. du trou traversant [D] (mm) | Sélection de trou (1), diam. nominal (avant) du trou contre-alésé [Z] | Sélection de trou (1), diam. nominal du trou traversant [N] | Sélection de trou (2), diam. du trou traversant [DA] | Sélection de trou (2), diam. nominal (avant) du trou contre-alésé [ZF] | Sélection de trou (2), diam. nominal du trou traversant [NA] | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme B | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | - | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme C | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | 5 ~ 192 | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 10 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 6 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | 31 ~ 80 | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 15 | Forme H | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | 5 ~ 192 | - | - | 5 ~ 292 | 4 ~ 196 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 3 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 30 | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | 31 ~ 80 | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 500 | Résistance aux très hautes températures | Liant de type borate | 5 | Forme J | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 292 | - | - | - | - | 4 ~ 196 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 296 | - | 4 ~ 296 | 4 ~ 196 |
Loading...
Forme | Plaque (matériau) | Trou usiné / non usiné | Trou usiné |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement recommandée(°C)
Application
Matériau principal
Épaisseur de la plaque T(mm)
Type
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
Modification du diam. du trou D [DC](mm)
Modification du diam. du trou DA [DAC](mm)
Q(mm)
S(mm)
Sélection de trou (1), diam. du trou traversant [D](mm)
Sélection de trou (1), diam. nominal (avant) du trou contre-alésé [Z]
Sélection de trou (1), diam. nominal du trou traversant [N]
Sélection de trou (2), diam. du trou traversant [DA]
Sélection de trou (2), diam. nominal (avant) du trou contre-alésé [ZF]
Sélection de trou (2), diam. nominal du trou traversant [NA]
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles