Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
SSA | - | 100 | - | 100 | - | 8 |
Référence pièce | Méthode de Finition | Taille |
SSA | Fraisage de 6 surfaces, meulage rotatif des surfaces inférieure et supérieure | Standard |
SST6F | Fraisage de 6 surfaces | Grand |
SST | Fraisage de 6 surfaces, meulage rotatif des surfaces inférieure et supérieure |
Tolérance | A, B | ~99mm | 100~250 | 251~ |
±0.2 | ±0.25 | ±0.4 |
Elément | SST6F | SSA, SST | |
Epaisseur Parallélisme (par 100mm) | 0.05 | 0.012 | |
Planéité (par 100mm) | T5, 6 | - | 0.05 |
T8~15 | 0.07 | 0.03 | |
T16~25 | 0.05 | 0.015 | |
T28~ | 0.05 | 0.012 | |
Perpendicularité du plan de référence | 0.015 ou moins par 100mm | ||
Chanfreinage de la circonférence | C0.5~C1.0 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 5, 6 | 8, 9 | 10 | 12, 13 | 15, 16 | 19, 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34, 35 | 40 | 50 |
SSA | 25~ 50 | 25 | |||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 250 | |||||||||||||||
30~ 50 | 40 | ||||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
30~ 50 | 60 | ||||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
30~ 50 | 80 | ||||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
30~ 50 | 100 | ||||||||||||||
51~ 75 | |||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 200 | |||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
50~ 75 | 125 | ||||||||||||||
76~ 100 | |||||||||||||||
101~ 125 | |||||||||||||||
126~ 200 | |||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
101~ 200 | 150 | ||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
101~ 200 | 160 | ||||||||||||||
201~ 500 | |||||||||||||||
101~ 200 | 200 | - | |||||||||||||
201~ 500 | - | ||||||||||||||
101~ 200 | 250 | - | |||||||||||||
201~ 500 | - | ||||||||||||||
101~ 200 | 300 | - | |||||||||||||
201~ 500 | - |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 |
SST6F | 501~ 800 | 125 | |||||||||
501~ 800 | 150 | ||||||||||
501~ 800 | 160 | ||||||||||
501~ 800 | 200 | ||||||||||
501~ 800 | 250 | ||||||||||
501~ 800 | 300 | ||||||||||
301~ 800 | 350 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
351~ 800 | 400 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
401~ 800 | 450 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
451~ 800 | 500 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
501~ 800 | 600 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
601~ 800 | 800 | ||||||||||
801~ 1200 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 |
SST | 501~ 800 | 125 | |||||||||
501~ 800 | 150 | ||||||||||
501~ 800 | 160 | ||||||||||
501~ 800 | 200 | ||||||||||
501~ 800 | 250 | ||||||||||
501~ 800 | 300 | ||||||||||
301~ 800 | 350 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
351~ 800 | 400 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
401~ 800 | 450 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
451~ 800 | 500 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
501~ 800 | 600 | ||||||||||
801~ 1200 | |||||||||||
601~ 800 | 800 | ||||||||||
801~ 1200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSA-[25-500/1]-[25,40,60,80,100,125,150,160,200,250,300]-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20,22,25,28,30,34,35,40,50] |
SST6F-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
SST-[301-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[10,12,13,15,16,20,22,25,30] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG) | 10 ~ 30 | 301 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles