Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau |
PQ□□□ | EN 1.4305 équiv. Matériau recuit |
PE□□□ | EN 1.4301 équiv. Matériau recuit |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | ||||||
Type | Finition des surfaces supérieure et inférieure | Tolérance de l'épaisseur de la plaque | Tolérance des dimensions A, B | |||||||||
PQ | F | Q | M | - | 255 | - | 155 | - | 18 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | |||||
Type | Finition des surfaces supérieure et inférieure | Tolérance d'épaisseur de la plaque | Tolérance des dimensions A, B | A | B | T |
A≥B | ||||||
PQ | F (fraisé) | P Q N M | P Q N M | 15~500 | 10~200 | 6.5~30 |
S (meulage de finition) | 15~200 | |||||
PE | F (fraisé) | 15~500 | ||||
R (meulage rotatif) |
Finition des surfaces supérieure et inférieure | P | Q | N | M |
F (fraisé), R(meulage rotatif) | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
S (meulage de finition) | +0.1~+0.2 | 0~+0.1 | ±0.05 | -0.1~0 |
Finition des surfaces supérieure et inférieure | Dimensions A, B | P | Q | N | M |
F (fraisé), R (meulage rotatif), S (meulage de finition) | 250mm ou inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
250.5mm ou plus | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | -0.5~0 |
Elément | Finition des surfaces supérieure et inférieure | |||
F | R | S | ||
Epaisseur Parallélisme (par 100mm) | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
Planéité (par 100mm) | T6.5~7.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
T8~15.5 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |
T16~25.5 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | |
T26~30 | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
Perpendicularité du plan de référence | 0.015 par 100mm | |||
Chanfreinage de la circonférence | C0.2~C0.5 |
Référence pièce
|
---|
PEFNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[6.5-30/0.5] |
PERNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[6.5-30/0.5] |
PERQN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[6.5-30/0.5] |
PQFNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[6.5-30/0.5] |
PQFQQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[6.5-30/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Matériau | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. Recuit | 6.5 ~ 30 | 15 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG) | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. Recuit | 6.5 ~ 30 | 15 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG) | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. Recuit | 6.5 ~ 30 | 15 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. Recuit | 6.5 ~ 30 | 15 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. Recuit | 6.5 ~ 30 | 15 ~ 500 | 10 ~ 200 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Matériau
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles