• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

blocs convexes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs en T:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériau
Niveau standardTaux de précision
SSYF SSYG EN 1.0038 Équiv.
SCYF SCYG EN 1.1206 équiv.
SUYF -EN 1.4305 équiv.
ALYF -EN AW-5052 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-L-C-D-E
SSYF-
A100.0-B100.0-L120.0-C30.0-D40.0-E50.2
■Qualité standard
Référence pièceIncrément de 0,1 mm
ABLCDE
SSYF
SCYF
SUYF
ALYF
10.0~200.010.0~100.0
10.0~200.0

1.0~195.0
(A>C+E)

1.0~80.0
(B-D≥5)
5.0~190.0
■Qualité de précision
Référence pièceIncrément de 0,1 mm
ABLCDE
SSYG
SCYG
10.0~160.010.0~100.010.0~100.01.0~155.0
1.0~60.0
(B-D≥5)
5.0~155.0

Modifications

Blocs en T:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ALYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1]
SSYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SSYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1]
SUYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Précision A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)

-

1 7 jours 10EN AW-5052 Equiv.Niveau standard10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

-

1 7 jours 10EN 1.1206 Equiv.Niveau standard10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

-

1 9 jours 10EN 1.1206 Equiv.Taux de précision10 ~ 16010 ~ 1001 ~ 1551 ~ 605 ~ 15510 ~ 100

-

1 7 jours 10EN 1.0038 Equiv.Niveau standard10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

-

1 9 jours 10EN 1.0038 Equiv.Taux de précision10 ~ 16010 ~ 1001 ~ 1551 ~ 605 ~ 15510 ~ 100

-

1 7 jours 10EN 1.4305 Equiv.Niveau standard10 ~ 20010 ~ 1001 ~ 1951 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique