Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
PHX | - | 630.5 | - | 121 | - | 10 |
Référence pièce | A | B | Sélection T | |
A≥B | ||||
économique | PHE | 500~2500 (Incrément de 1mm) | 20~1500 (Incrément de 1mm) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Niveau standard | PHX | 500~2500 (incrément de 0.1mm) | 20~1500 (incrément de 0.1mm) | |
Taux de précision | PHT |
Référence pièce | Dimensions A, B | Fixe |
PHE | 20~2500 | 0~+1.0 |
PHX | 20~199.9 | ±0.1 |
200~399.9 | ±0.15 | |
400~799.9 | ±0.2 | |
800~2500 | ±0.25 | |
PHT | 20~199.9 | ±0.05 |
200~399.9 | ±0.06 | |
400~799.9 | ±0.08 | |
800~1249.9 | ±0.1 | |
1250~2500 | ±0.12 |
T | 4, 5, 6 | 8, 10, 12 | 15 | 20 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Tolérance | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 |
Elément | PHX | PHE, PHT |
Planéité (par 1000mm) | 0.4mm | |
Perpendicularité du plan de référence (par 100mm) | Valeur de référence (0.02) | 0.015 |
Référence pièce
|
---|
PHE-[500-2500/1]-[20-1500/1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHT-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHX-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 |
Loading...
Méthode de finition | Découpe de précision | Matériau | EN AW-5052 Equiv. | Rugosité de la surface | Ra 1.6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles