Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | ||||||
Type | Finition des surfaces supérieure et inférieure | Tolérance de l'épaisseur de la plaque | Tolérance des dimensions A, B | |||||||||
PP | F | Q | M | - | 255 | - | 220 | - | 18 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | ||||||
Type | Finition des surfaces supérieure et inférieure | Tolérance d'épaisseur de la plaque | Tolérance des dimensions A, B | A | B | Sélection | |
T | Sélection | A≥B | |||||
Standard | PP | F (fraisé) S (meulage de finition) | P Q N M | P Q N M | 25~ 500 | 10~ 300 | 5~ 50 |
Grand | L-PP | F (fraisé) | 250~ 2400 | 20~ 800 | 3~ 50 |
Finition des surfaces supérieure et inférieure | Longueurs A, B | P | Q | N | M |
F (fraisé) | 550mm ou inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
550.5mm ou plus | +0.1~+0.4 | 0~+0.3 | ±0.15 | -0.3~0 | |
S (meulage de finition) | +0.1~+0.2 | 0~+0.1 | ±0.05 | -0.1~0 |
Finition des surfaces supérieure et inférieure | Longueurs A, B | P | Q | N | M |
F (fraisé) S (meulage de finition) | 250mm ou inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
250.5mm ou plus | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | -0.5~0 |
Elément | Finition des surfaces supérieure et inférieure | ||
F (fraisé) | S (meulage de finition) | ||
Parallélisme d'épaisseur (par 100mm) | T3~ 6.5 | 0.05 | 0.025 |
T7~ 12.5 | 0.03 | ||
T13~ 15.5 | 0.05 | ||
T16~ 20.5 | 0.07 | 0.07 | |
T21~ 50 | 0.1 | 0.1 | |
Planéité (par 100mm) | T3~ 8.5 | 0.15 | 0.12 |
T9~ 12.5 | 0.13 | 0.06 | |
T13~ 20.5 | 0.12 | ||
T21~ 50 | 0.1 | ||
Perpendicularité du plan de référence | 0.015 par 100mm | ||
Chanfreinage de la circonférence | Standard | C0.3 ou moins | |
Grand | C0.1 Chanfreinage fin |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
L-PPFMM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
PPFMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPFQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSMM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSMN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSMP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSMQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSPM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSPN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSPP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSPQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSQM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSQN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSQP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
PPSQQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5-50/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Fraisage de 6 surfaces (6F) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 |
Loading...
Dimension A | x | Prix unitaire de la surface | = | Prix |
Référence pièce | A | T B | 5 | 5.5~6.5 | 7~10 | 10.5~15 | 15.5~20 | 20.5~25 | 25.5~30 | 30.5~35 | 35.5~40 | 40.5~45 | 45.5~50 |
PPF□□ Les grandes tailles L-PP sont répertoriées à la P.1791. | 25 ~ 50 | 10~19.5 | |||||||||||
50.5~ 75 | |||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 250 | |||||||||||||
25 ~ 50 | 20~50 | ||||||||||||
50.5~ 75 | |||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 250 | |||||||||||||
50.5~ 75 | 50.5~75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 200 | |||||||||||||
200.5~ 500 | |||||||||||||
75.5~ 100 | 75.5~100 | ||||||||||||
100.5~ 200 | |||||||||||||
200.5~ 300 | |||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
100.5~ 250 | 100.5~125 | ||||||||||||
250.5~ 500 | |||||||||||||
125.5~ 300 | 125.5~150 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
150.5~ 300 | 150.5~160 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
160.5~ 300 | 160.5~200 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
200.5~ 350 | 200.5~250 | ||||||||||||
350.5~ 500 | |||||||||||||
250.5~ 500 | 250.5~300 |
Référence pièce | A | T B | 5, 6 | 7~10 | 10.5~15 | 15.5~20 | 20.5~25 | 25.5~30 | 30.5~35 | 35.5~40 | 40.5~45 | 45.5~50 |
PPS□□ | 25 ~ 50 | 10~19.5 | ||||||||||
50.5~ 75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 250 | ||||||||||||
25 ~ 50 | 20~50 | |||||||||||
50.5~ 75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 250 | ||||||||||||
50.5~ 75 | 50.5~75 | |||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 200 | ||||||||||||
200.5~ 500 | ||||||||||||
75.5~ 100 | 75.5~100 | |||||||||||
100.5~ 200 | ||||||||||||
200.5~ 300 | ||||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
100.5~ 250 | 100.5~125 | |||||||||||
250.5~ 500 | ||||||||||||
125.5~ 300 | 125.5~150 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
150.5~ 300 | 150.5~160 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
160.5~ 300 | 160.5~200 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
200.5~ 350 | 200.5~250 | |||||||||||
350.5~ 500 | ||||||||||||
250.5~ 500 | 250.5~300 |
Matériau | EN AW-7075 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles