• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques métalliques / fraisées, laminées sans rectification / AxBxT configurable / en CW004A Equiv., en CW505L Equiv. / quart dur, demi-dur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques en cuivre/laiton:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériau
CTAPCuivre contenant de l'oxygène JIS H3100 C1100P-1/4
CJAPCuivre exempt d'oxygène JIS H3100 C1020P-1/2
CCSPCuivre chromé JIS Z3234 classe 2
C28PPlaque en laiton JIS H3100 C2801P-1/4

Spécifications

Référence pièce-A-B-T    
       
Type Finition des surfaces supérieure et inférieure
C28P F-255.3-221.1-18.9    
Référence pièceIncrément de 0,1 mmT
Sélectionnable/configurable
TypeFinition des surfaces supérieure et inférieureAB
A≥B
CTAP (cuivre contenant de l'oxygène)
CJAP (cuivre exempt d'oxygène)
CCSP (cuivre chromé)
C28P (plaque en laiton)
*L (laminé) 6~3006~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
F (fraisé) 16~3006~3003~30
(incrément de 0.1mm)
* Quand CCSP (cuivre chromé) et L (laminé) sont sélectionnés, les tailles T15 ou supérieures sont des produits moulés et corroyés.
■Qualités de précision (valeur max.)
ElémentFinition des surfaces supérieure et inférieure
L (laminé)F (fraisé)
Parallélisme (par 100mm)-0.02 ou inf.
Planéité (par 100mm)2mm
(par 1000 mm)
0.02 ou inf.
Perpendicularité (par 100mm)0.02 ou inf.
Chanfreinage de la circonférenceC0.1 Chanfreinage fin

■Tolérance de l'épaisseur de la plaque
Finition des surfaces supérieure et inférieureT
L (laminé)56, 810, 1215, 202530
±0.18±0.23±0.28±0.35±0.55±0.66
F (fraisé)±0.05

Modifications

Plaques en cuivre/laiton:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C28PF-[16-300/0.1]-[6-300/0.1]-[3-30/0.1]
C28PL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CCSPF-[16-300/0.1]-[6-300/0.05]-[3-30/0.1]
CCSPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CJAPF-[16-300/0.01]-[6-300/0.01]-[3-30/0.1]
CJAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
CTAPF-[16-300/0.01]-[6-300/0.01]-[3-30/0.1]
CTAPL-[6-300/0.1]-[6-300/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Matériau Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)

-

1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Cuivre] Laiton (EN CW505L Equiv.)3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300

-

1 7 jours 10Fraisé sur le côté (4F)[Cuivre] Laiton (EN CW505L Equiv.)5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Cuivre] Cuivre chromé3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisé sur le côté (4F)[Cuivre] Cuivre chromé5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Cuivre] Cuivre exempt d'oxygène3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisé sur le côté (4F)[Cuivre] Cuivre exempt d'oxygène5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Cuivre] Cuivre contenant de l'oxygène3 ~ 3016 ~ 3006 ~ 300

-

1 9 jours 10Fraisé sur le côté (4F)[Cuivre] Cuivre contenant de l'oxygène5 ~ 306 ~ 3006 ~ 300

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique