Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Trou de montage | Matériau | Traitement de surface |
WIKFB | Sans trou | EN-JL 1040 équiv. | Couche primaire |
WIKD | Avec trou de montage | ||
WIKK | Avec trou de montage et trou de goupille |
Référence pièce | - | A |
WIKD100 | - | 100 |
Référence pièce | A | W | T | T1 | B | a | X | F | h | Y | G | DH7 | b | d | WIKFB | WIKD | WIKK | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||
Type | H | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||||||||||||||
WIKFB WIKD WIKK | 100 | 100 | 200 | 18 | 15 | 165 | 59 | 39 | 40 | 59 | 39 | 40 | 10 | 35 | 11 | ||||||
150 | 100 | 200 | 109 | 89 | |||||||||||||||||
150 | 150 | 200 | 84 | 51 | 66 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WIKD100-100 |
WIKD150-100 |
WIKD150-150 |
WIKFB100-100 |
WIKFB150-100 |
WIKFB150-150 |
WIKK100-100 |
WIKK150-100 |
WIKK150-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hole Machining | Hauteur H (mm) | Dimension A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage | 100 | 100 | |
115.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage | 150 | 100 | |
153.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage | 150 | 150 | |
99.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sans trou | 100 | 100 | |
135.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sans trou | 150 | 100 | |
148.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Sans trou | 150 | 150 | |
148.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage et trou pour broche | 100 | 100 | |
166.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage et trou pour broche | 150 | 100 | |
221.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trou de montage et trou pour broche | 150 | 150 |
Loading...
Material | Acier | Strength | Standard (moulé) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hole Machining
Hauteur H(mm)
Dimension A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles