Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Sans trou | Position des trous configurable | ||
YSSTC | YSCT | - | |
YSSTB | YSST | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
YSSTM | YSMT | Placage autocatalytique au nickel | |
- | YSFT | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B | - | H | - | G | - | F |
YSSTB100 YSST150 | - - | B150 B150 | - - | H300 H200 | - | G100 | - | F95 |
Référence pièce | Sélection | B H | T | T1 | E | t | S | Prix unitaire | |||||||||
YSSTC | YSSTB | YSSTM | |||||||||||||||
Type | A | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||
YSSTC YSSTB YSSTM | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | |||||||||
120 | 32 | ||||||||||||||||
150 | 44 | ||||||||||||||||
125 | 120 | 75 | 4.5 | 19 | |||||||||||||
150 | 150 | 14 | 12 | 32 | |||||||||||||
200 | 200 | 100 | 44 |
Référence pièce | B | Sélection H | Incrément de 1mm | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | M | N | Prix unitaire | |||||||||||||
YSCT | YSST | YSMT | YSFT | |||||||||||||||||||||||
Type | A | G | F | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||||||
YSCT YSST YSMT YSFT | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 30~80 | 70~80 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 | M10 | 11 | ||||||||||||
120 | 30~100 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | 30~130 | 44 | 130 | |||||||||||||||||||||||
125 | 120 | 30~100 | 95~100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
150 | 150 | 35~120 | 95~120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | M12 | 14 | ||||||||||||||||
200 | 200 | 35~170 | 120~170 | 100 | 44 | 160 | 160 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
YSCT100-B100-H[100,150,200,250,300]-G[30-80/1]-F[70-80/1] |
YSCT100-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[70-80/1] |
YSCT100-B150-H[100,150,200,250,300]-G[30-130/1]-F[70-80/1] |
YSCT125-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[95-100/1] |
YSCT150-B150-H[100,150,200,250,300]-G[35-120/1]-F[95-120/1] |
YSCT200-B200-H[100,150,200,250,300]-G[35-170/1]-F[120-170/1] |
YSFT100-B100-H[100,150,200,250,300]-G[30-80/1]-F[70-80/1] |
YSFT100-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[70-80/1] |
YSFT100-B150-H[100,150,200,250,300]-G[30-130/1]-F[70-80/1] |
YSFT125-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[95-100/1] |
YSFT150-B150-H[100,150,200,250,300]-G[35-120/1]-F[95-120/1] |
YSFT200-B200-H[100,150,200,250,300]-G[35-170/1]-F[120-170/1] |
YSMT100-B100-H[100,150,200,250,300]-G[30-80/1]-F[70-80/1] |
YSMT100-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[70-80/1] |
YSMT100-B150-H[100,150,200,250,300]-G[30-130/1]-F[70-80/1] |
YSMT125-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[95-100/1] |
YSMT150-B150-H[100,150,200,250,300]-G[35-120/1]-F[95-120/1] |
YSMT200-B200-H[100,150,200,250,300]-G[35-170/1]-F[120-170/1] |
YSST100-B100-H[100,150,200,250,300]-G[30-80/1]-F[70-80/1] |
YSST100-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[70-80/1] |
YSST100-B150-H[100,150,200,250,300]-G[30-130/1]-F[70-80/1] |
YSST125-B120-H[100,150,200,250,300]-G[30-100/1]-F[95-100/1] |
YSST150-B150-H[100,150,200,250,300]-G[35-120/1]-F[95-120/1] |
YSST200-B200-H[100,150,200,250,300]-G[35-170/1]-F[120-170/1] |
YSSTB100-B100-H[100,150,200,250,300] |
YSSTB100-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTB100-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTB125-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTB150-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTB200-B200-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC100-B100-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC100-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC100-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC125-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC150-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTC200-B200-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM100-B100-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM100-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM100-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM125-B120-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM150-B150-H[100,150,200,250,300] |
YSSTM200-B200-H[100,150,200,250,300] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Usinage des trous | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | F (mm) | G (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Type à position du trou réglable | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à position du trou réglable | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à position du trou réglable | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 100 | 100 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 100 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 100 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 125 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 150 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type sans trou | 200 | 200 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 100 | 100 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 100 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 100 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 125 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 150 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fourni | Type sans trou | 200 | 200 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 100 | 100 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 100 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 100 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 125 | 120 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 150 | 150 | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type sans trou | 200 | 200 | - | - | 100 ~ 300 |
Loading...
Type | Acier formé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Usinage des trous
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
F(mm)
G(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles