Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
BRWS | EN 1.0038 équiv. | - |
BRWB | Oxydé noir | |
BRWM | Placage autocatalytique au nickel | |
BRWF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | W | - | H | - | E |
BRWS60 | - | W100 | - | H200 | - | E50 |
Référence pièce | W | H Incrément de 5mm | Sélection de E | T | t | |
Type | A | |||||
BRWS (sans traitement) BRWB (Oxydé noir) BRWM (placage autocatalytique au nickel) BRWF (acier inoxydable) | 50 | 40 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 |
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
60 | 50 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
70 | 70 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
80 | ||||||
100 | ||||||
80 | 80 | |||||
100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BRWB50-W[40,50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWB60-W[50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWB70-W[70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWB80-W[80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWF50-W[40,50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWF60-W[50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWF70-W[70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWF80-W[80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWM50-W[40,50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWM60-W[50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWM70-W[70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWM80-W[80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWS50-W[40,50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWS60-W[50,60,70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWS70-W[70,80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
BRWS80-W[80,100]-H[50-250/5]-E[25,50,90,140,190] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Dimension A (mm) | E (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 |
Loading...
Strength | Haute résistance (soudage) | Hole Machining | Sans trou |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Dimension A(mm)
E(mm)
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles