• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Angles -avec rayon, sans côté équilatéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Angles -avec rayon, sans côté équilatéral:Affichage d'image associés
TypeMatériau
LAFSEN 1.0038 équiv.
LAFAEN AW-6063 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
LAFS12-200
Tolérance  T
Référence piècePerpendicularité kAL
LAFS9±2.0±3.0+ 1.0
0
LAFS9A+ 2.0
0
LAFS12±3.0
LAFS15+ 3.0
0
LAFA5±2.0±0.7+ 1.0
0
LAFA6
LAFA10+ 2.0
0
LAFA12

Référence pièceL
Incrément de 1mm
TTolérance dim. TABr1r2Prix unitaire
TypeL30~49L50~99L100~149L150~199L200~249L250~300
LAFS
(EN 1.0038 équiv.)
930~3009±0.690758.56      
9A50~300±0.712575107-     
1212±0.812575107-     
15100~30015150100128.5--    
LAFA
(EN AW-6063 équiv.)
530~3005±0.27755052.5      
66906094.5      
10107550--      
1250~30012±0.312575107-     

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LAFA5-[30-300/1]
LAFA6-[30-300/1]
LAFA10-[30-300/1]
LAFA12-[50-300/1]
LAFS9-[30-300/1]
LAFS9A-[50-300/1]
LAFS12-[50-300/1]
LAFS15-[100-300/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau T (épaisseur de la plaque)
(mm)
A (hauteur)
(mm)
L
(mm)

-

1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.57530 ~ 300

-

1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.69030 ~ 300

-

1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.107530 ~ 300

-

1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.1212550 ~ 300

-

1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.99030 ~ 300

-

1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.912550 ~ 300

-

1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.1212550 ~ 300

-

1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.15150100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Avec rayon de coupure

Assistance technique