Equerres soudées, type configurable

Equerres soudées, type configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Equerres soudées, type configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériau
LSAWEN AW-5052 équiv.
LSUWEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-L
LSAW10-A120-B120-L150
TTolérance T
10, 12±1.0
15±1.5

Référence pièceABPrix unitaire
LSAW10LSAW12LSAW15
L50~100L101~150L151~200L50~100L101~150L151~200L50~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LSAW10
LSAW12
LSAW15
101~125101~125
126~150
151~175------
176~200------
101~125126~150
126~150
151~175------
176~200------
101~125151~175------
126~150------
151~175------
176~200------
101~125176~200------
126~150------
151~175------
176~200------

Référence pièceABPrix unitaire
LSUW10LSUW12LSUW15
L50~100L101~150L151~200L50~100L101~150L151~200L50~100L101~150L151~200
LSUW10
LSUW12
LSUW15
76~10076~100---
101~125---
126~150---
76~100101~125---
101~125
126~150
151~175------
176~200------
76~100126~150---
101~125
126~150
151~175------
176~200------
101~125151~175------
126~150------
151~175------
176~200------
101~125176~200------
126~150------
151~175------
176~200------

Côtés longs de dim. A et B.Perpendicularité k
76~1500,10 ou inf.
151~2000,15 ou inf.

Modifications

Equerres soudées, type configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LSAW10-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[50-200/1]
LSAW12-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[50-200/1]
LSAW15-A[101-200/1]-B[101-200/1]-L[50-300/1]
LSUW10-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-200/1]
LSUW12-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-200/1]
LSUW15-A[101-200/1]-B[101-200/1]-L[50-200/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau T (épaisseur de la plaque)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

-

1 13 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.10101 ~ 150101 ~ 15050 ~ 200

-

1 13 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.12101 ~ 150101 ~ 15050 ~ 200

-

1 13 jours 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.15101 ~ 200101 ~ 20050 ~ 300

-

1 13 jours 10EN 1.4301 Equiv.1076 ~ 15076 ~ 15050 ~ 200

-

1 13 jours 10EN 1.4301 Equiv.1276 ~ 15076 ~ 15050 ~ 200

-

1 13 jours 10EN 1.4301 Equiv.15101 ~ 200101 ~ 20050 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Soudé

Produits complémentaires

Assistance technique