• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Base de montage pour boîtes métalliques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Base de montage pour boîtes métalliques:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
KBXS75
STXS100
-
100
Référence pièceAPPrix unitaire
TypeNominal
STXS505125
757635
10010145

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
STXS50
STXS75
STXS100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension angulaire A
(mm)

16.21 €

1 Disponible 5 jours 1051

18.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1076

21.72 €

1 Disponible 5 jours 10101

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Base de montage pour boîtes métalliques:Affichage d'image associés

Informations de base

Hauteur L(mm) 15 Type Supports de boîtes

Produits complémentaires

Assistance technique