Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
Niveau standard | ||
(Perpendicularité : 0.05/100) | ||
RBPDS | EN 1.0038 équiv. | - |
RBPDB | Oxydé noir | |
RBPDM | Placage autocatalytique au nickel | |
RBPDA | Alliage d'aluminium série 5000 | - |
RBPDW | Anodisé clair | |
RBPDF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | H | - | T |
RBPDS50 RBPDA100 | - - | 100 150 | - - | X40 X70 | - | F0 | - - | Y70 Y90 | - - | G20 G15 | - - | H4 H6 | - - | T12 T12 |
Référence pièce | B | Incrément de 1mm | H | T | C | E | |||||||||
Type | A | Pas du trou côté A | Pas du trou côté B | EN 1.0038 équiv. | EN AW-5052 équiv. EN 1.4301 équiv. | ||||||||||
X | F | Y | G | ||||||||||||
(EN 1.0038 équiv.) RBPDS RBPDB RBPDM (Alliage d'aluminium série 5000) RBPDA RBPDW (EN 1.4301 équiv.) RBPDF | 30 | 30 | 50 | 20~24 | - *1 | Y≥(B/2)+6 | - *2 | 3 4 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | |||
80 | G≥Hx2 et Y+G≤B-6 ou 0*3 | ||||||||||||||
50 | 50 | 30~44 | - *2 | 12 | 12 | ||||||||||
80 | 100 | G≥Hx2 et Y+G≤B-6 ou 0*3 | |||||||||||||
80 | 80 | 100 | 50~56 | F≥Hx2 et X+F≤A-8 ou 0*3 | Y≥(B/2)+8 | G≥Hx2 et Y+G≤B-8 ou 0*3 | 5 6 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||
100 | 100 | 150 | 60~76 | 25 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBPDA30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,6,8]-T12 |
RBPDF30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,4,5]-T10 |
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,6,8]-T12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Width A (mm) | Height B (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | X (mm) | Y (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 30 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 100 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 100 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 10 ~ 22 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 10 ~ 32 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 0 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 10 ~ 32 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 30 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 100 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 100 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 0 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 10 ~ 22 | 10 ~ 24 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 10 ~ 22 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 10 ~ 22 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 0 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 10 ~ 32 | 10 ~ 34 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 58 ~ 92 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 0 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 10 ~ 32 | 0 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 10 ~ 32 | 10 ~ 59 | 5 ~ 8 | 60 ~ 76 | 83 ~ 142 | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 30 | 30 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 21 ~ 24 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 30 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 31 ~ 44 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 30 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 30 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 20 ~ 24 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 50 | 50 | - | - | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 31 ~ 44 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 50 | 80 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 50 | 80 | - | 6 ~ 28 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 46 ~ 74 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 50 | 100 | - | 0 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 50 | 100 | - | 6 ~ 38 | 3 ~ 5 | 30 ~ 44 | 56 ~ 94 | 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 ~ 8 | 50 ~ 56 | 48 ~ 72 | 12 |
Loading...
Shape | En L | Hole Shape | Trou traversant | Matériau | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Width A(mm)
Height B(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
X(mm)
Y(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles