Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Type | Goupille cylindrique |
EN 1.1191 équiv. | KJBND | KJBKND |
Référence pièce | - | M | - | L |
KJBND16 | - | M6 | - | L15 |
Référence pièce | M Sélection | L Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||
Type | D | KJBND | KJBKND | |||||||
KJBND KJBKND | 10 | 4 | 5* | 6* | 6~25 (L≤Mx3) | |||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8* | ||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJBKND10-M4-L[6-12/1] |
KJBKND12-M[4,5,6]-L[6-18/1] |
KJBKND16-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBKND16-MS10-L[6-25/1] |
KJBKND20-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBKND20-MS10-L[6-25/1] |
KJBND10-M[4,5,6]-L[6-18/1] |
KJBND12-M[4,5,6,8]-L[6-24/1] |
KJBND16-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBND16-MS10-L[6-25/1] |
KJBND20-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBND20-MS10-L[6-25/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diam. du manchon D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Sélection du diam. de la vis (normal) [M] (mm) | Sélection du diam. du filetage (fine) [MS] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 10 | 6 ~ 12 | 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 12 | 6 ~ 18 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 16 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 16 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Goupille cylindrique | 20 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 10 | 6 ~ 18 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 12 | 6 ~ 24 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 16 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 16 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | 20 | 6 ~ 25 | - | 10 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Hole Selectable | Droit | Hole Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Taraudée | Outer Diameter Tolerance | Standard | Material | Acier |
Surface Treatment | Non fourni | Hardness | Non fourni | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. du manchon D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Sélection du diam. de la vis (normal) [M](mm)
Sélection du diam. du filetage (fine) [MS](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles