Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHTBT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHTBM | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHTBS | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHTBA | EN AC-51300 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | ||
SHTBT3030 SHTCS2025 SHTCTN20 |
Référence pièce | D | H | L | H1 | T | L1 | d | L2 | A | S | B1 | B2 | B3 | Vis de serrage M | Masse g | Prix unitaire | ||||
Type | N° | SHTBT | SHTBM | SHTBS | SHTBA | |||||||||||||||
SHTBT SHTBM SHTBS SHTBA | 815 | 8 | 15 | 42 | 24 | 10 | 32 | 5.5 | 18 | 21 | 6 | 14 | 8 | 2 | M4 | 29 (10) | ||||
1020 | 10 | 20 | 30 | 46 (16) | ||||||||||||||||
1220 | 12 | 32 | 20 | 49 (17) | ||||||||||||||||
1320 | 13 | 46 (16) | ||||||||||||||||||
1625 | 16 | 25 | 48 | 40 | 38 | 25 | 24 | 8 | 72 (25) | |||||||||||
2025 | 20 | 60 | 43 | 16 | 45 | 6.6 | 30 | 30 | 10 | M6 | 153 (53) | |||||||||
2030 | 30 | 48 | 178 (62) | |||||||||||||||||
2530 | 25 | 70 | 50 | 56 | 35 | 35 | 12 | 201 (70) | ||||||||||||
3030 | 30 | 84 | 53 | 20 | 64 | 9 | 44 | 42 | 314 (109) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
10.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
10.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
12.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
13.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
9.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
13.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
18.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
16.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | |
16.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | |
18.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | |
23.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | |
23.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | |
32.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | |
15.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
9.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
9.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
12.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
12.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
13.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
16.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles