• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support d'arbre / forme en L / en deux parties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre moulé en L, type à fente:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfaceAccessoire
SHKPBTEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête
Vis d'assemblage x2
SHKPMTPlacage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans
creux x2
(acier inoxydable)
SHKPSTEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce

SHKWBT12
Référence pièceHLH1TSWW1AL1dEVis de serrage
M
d2d1CB1B2B3Masse gPrix unitaire
TypeDSHKPBTSHKPMTSHKPST
SHKPBT
SHKPMT
SHKPST
8153023126221715205.520M44.584.52147265
1020322916885
123085
16253837192626121
205040168322425366.536M66.5116.5230
253048257
307051201040303548948M891493483

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHKPBT8
SHKPBT10
SHKPBT12
SHKPBT16
SHKPBT20
SHKPBT25
SHKPBT30
SHKPMT8
SHKPMT10
SHKPMT12
SHKPMT16
SHKPMT20
SHKPMT25
SHKPMT30
SHKPST8
SHKPST10
SHKPST12
SHKPST16
SHKPST20
SHKPST25
SHKPST30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface

17.97 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

19.53 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

20.97 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

23.73 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

31.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

33.18 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

44.68 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir

18.46 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

20.12 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

21.45 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

24.43 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

32.22 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

33.90 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

45.51 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel

31.99 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

31.99 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

34.38 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

35.22 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

51.15 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

52.47 €

1 Disponible 5 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

71.76 €

1 Disponible 5 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme L Type Méthode de montage de l'arbre Goupille fendue Type Produits en fonte
Épaisseur Standard Trous pour broche Non fourni Levier de serrage Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique