Support d'arbre / forme de bloc haute / fendue / version longue

Support d'arbre / forme de bloc haute / fendue / version longue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre large a fixation inférieure, type à fente:Affichage d'image associés
Les dimensions D 30 ~ 40 sont fournies avec 2 vis.
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
SHSBBNEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux x1
SHSBMNPlacage autocatalytique au nickel Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
(acier inoxydable)
SHSBSNEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

 Référence pièce-H


SHSBS20
SHSBMN30
-
-
30
30
Référence pièceSélection
H
LH1TL1EVis de
serrage
M
M1dd1CPrix unitaire
TypeDSHSBBNSHSBMNSHSBSN
SHSBBN
SHSBMN
SHSBSN
10202530   22H+19181211M6 traversantM66.6116.52   
12202530   H+18   
16 253040  25H+20201413   
20 25304050 32H+26251817M8
Profondeur 16
M891493   
25  304050 38H+28302419   
30  3040506050H+33353224   
35   405060H+3627   
40   405060H+384029   

Modifications

Supports d'arbre large a fixation inférieure, type à fente:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SHSBBN10-20
SHSBBN10-25
SHSBBN10-30
SHSBBN12-[20,​25,​30]
SHSBBN16-[25,​30,​40]
SHSBBN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBBN25-[30,​40,​50]
SHSBBN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBBN35-[40,​50,​60]
SHSBBN40-[40,​50,​60]
SHSBMN10-20
SHSBMN10-25
SHSBMN10-30
SHSBMN12-[20,​25,​30]
SHSBMN16-[25,​30,​40]
SHSBMN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBMN25-[30,​40,​50]
SHSBMN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBMN35-[40,​50,​60]
SHSBMN40-[40,​50,​60]
SHSBSN10-20
SHSBSN10-25
SHSBSN10-30
SHSBSN12-[20,​25,​30]
SHSBSN16-[25,​30,​40]
SHSBSN20-[25,​30,​40,​50]
SHSBSN25-[30,​40,​50]
SHSBSN30-[30,​40,​50,​60]
SHSBSN35-[40,​50,​60]
SHSBSN40-[40,​50,​60]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface Hauteur H
(mm)

25.76 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

25.76 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25

25.76 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

-

1 13 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20 ~ 30

-

1 13 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25 ~ 40

-

1 13 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25 ~ 50

-

1 13 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30 ~ 50

-

1 13 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30 ~ 60

-

1 13 jours 1035[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40 ~ 60

-

1 13 jours 1040[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir40 ~ 60

28.51 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

28.51 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25

28.51 €

1 Disponible 13 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

-

1 13 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20 ~ 30

-

1 13 jours 1016[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25 ~ 40

-

1 13 jours 1020[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25 ~ 50

-

1 13 jours 1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50

-

1 13 jours 1030[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30 ~ 60

-

1 13 jours 1035[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40 ~ 60

-

1 13 jours 1040[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel40 ~ 60

55.10 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

55.10 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25

55.10 €

1 Disponible 8 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

-

1 8 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20 ~ 30

-

1 8 jours 1016[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25 ~ 40

-

1 8 jours 1020[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25 ~ 50

-

1 8 jours 1025[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 ~ 50

-

1 8 jours 1030[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30 ~ 60

-

1 8 jours 1035[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40 ~ 60

-

1 8 jours 1040[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni40 ~ 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme de bloc Méthode de montage de l'arbre Fendu Type Produits usinés
Méthode de montage forme de bloc Trou taraudé inférieur Épaisseur Paroi épaisse Trous pour broche Non fourni
Levier de serrage Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique