Plaques de liaison pour courroie crantée / XL, L, H, T#, S#M / aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de serrage de courroie de distribution - Type à fixation par écrou, simple:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 équiv.
Traitement de surface : Anodisation claire

Spécifications

Référence pièce
 
Type Type de courroie Largeur nominale de la courroie
TBCR-XL025
Référence pièceWABThLPdNombre de trous de montagePrix unitaire
TypeType de courroieLargeur nominale de la courroie
TBCRXL0256.436 24 6 1.25 25 12 4.54 
0317.925 14  
0379.526 16  
05012.730 20  
L05012.766 32 8 1.9 50 20 5.54 
07519.138 26  
10025.446 33  
15038.158 46  
H07519.189 38 10 2.3 70 26 5.56 
10025.446 33  
15038.158 45  
20050.870 58  
S3M060621 20 4 1.14 15 11 3.44 
1001025 15  
1501530 20  
S5M1001035 26 6 1.81 25 16 4.54 
1501532 21  
2502542 31  
S8M1501556 34 8 2.85 40 22 5.54 
2502544 32  
3003050 37  
4004060 47  
T51001035 26 6 1.2 25 16 4.54 
1501532 21  
2002038 26  
2502543 31  
T1015015703482.5 50 22 5.56 
200204027  
250254432  
300305037  
Les fixations en métal de type S□M peuvent être utilisées avec une courroie de type P□M.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TBCR-H075
TBCR-H100
TBCR-H150
TBCR-H200
TBCR-L050
TBCR-L075
TBCR-L100
TBCR-L150
TBCR-S3M060
TBCR-S3M100
TBCR-S3M150
TBCR-S5M100
TBCR-S5M150
TBCR-S5M250
TBCR-S8M150
TBCR-S8M250
TBCR-S8M300
TBCR-S8M400
TBCR-T10150
TBCR-T10200
TBCR-T10250
TBCR-T10300
TBCR-T5100
TBCR-T5150
TBCR-T5200
TBCR-T5250
TBCR-XL025
TBCR-XL031
TBCR-XL037
TBCR-XL050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de courroie Largeur de la courroie (mm)
(mm)
Largeur de la courroie (pouces)

17.94 €

1 Disponible 5 jours 10H19.10.75

18.18 €

1 Disponible 5 jours 10H25.41

19.04 €

1 Disponible 5 jours 10H38.11.5

20.40 €

1 Disponible 5 jours 10H50.82

12.28 €

1 Disponible 5 jours 10L12.70.5

12.78 €

1 Disponible 5 jours 10L19.10.75

13.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10L25.41

13.64 €

1 Disponible 5 jours 10L38.11.5

8.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S3M6-

8.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S3M10-

8.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S3M15-

10.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S5M10-

10.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S5M15-

12.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S5M25-

12.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S8M15-

12.53 €

1 Disponible 5 jours 10S8M25-

13.14 €

1 Disponible 5 jours 10S8M30-

13.26 €

1 Disponible 5 jours 10S8M40-

13.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T1015-

14.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T1020-

14.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T1025-

15.10 €

1 Disponible 5 jours 10T1030-

10.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T510-

10.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T515-

12.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T520-

12.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T525-

9.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10XL6.4-

9.34 €

1 Disponible 5 jours 10XL7.90.31

9.34 €

1 Disponible 5 jours 10XL9.50.37

9.46 €

1 Disponible 5 jours 10XL12.70.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Plaques de serrage de courroie de distribution - Type à fixation par écrou, simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la courroie Plaques de fixation de courroie

Produits complémentaires

Assistance technique