• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement, Pions de centrage / rond / tête plate arrondie / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête large, ronde et conique, standard, tolérance DP, R sélectionnable:Affichage d'image associés

matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
Ajustement forcéTaraudéeFiletée
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFPBAKFPBTKFPBNA
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFPBAGKFPBTGKFPBNA
EN 1.4301 équiv.--SKFPBASKFPBTSKFPBNA
EN 1.4125 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFPBACKFPBTCKFPBNA
EN 1.2510 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 60 ~ 63HRCMKFPBAMKFPBTMKFPBNA
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur + poli
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
MGKFPBAMGKFPBTMGKFPBNA
EN 1.4125 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 50 ~ 55HRCMCKFPBAMCKFPBT-

Spécifications

Référence-P-L-B-E-R
    
Type Tol. D Tolérance P D
MGKFPBA
 M S 10-P12.00-L10-B4.0-E6.0-R20
■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
2.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
Le prix unitaire du type de précision correspond au prix du type standard multiplié par 1.1.
Produits plaqués au chrome dur et à finition polie non disponibles pour la tolérance du niveau de précision.
EN 1.4125 équiv. comporte une rainure d'identifcation à n'importe quelle position de la pièce D.
L'orifce central poli n'est pas toujours présent sur EN 1.4301 équiv.

■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.5mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
C
TypeTolérance DTolérance PD
KFPBA
GKFPBA*
SKFPBA
CKFPBA

(Finition polie)
MKFPBA*
MGKFPBA*
MCKFPBA*

S'applique lorsque D≥5.


M
P
G
H
*A
*B

S
M
P
G
H
*A
*B
22.00~4.00 4~102.0~10.01.0~20.0 5
10
15
20
25
30
35
40
0.5
33.00~6.00 5~122.0~10.0
44.00~7.00 5~122.0~10.01
55.00~8.00 5~122.0~10.0
6 6.00~10.00 5~123.0~12.0
8 8.00~13.00 8~153.0~14.01.5
1010.00~15.00 8~153.0~16.02
1212.00~16.0010~183.0~18.0
1313.00~18.0012~203.0~20.0La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage des dimensions E et R » dans le tableau.
1616.00~25.0014~253.0~20.03
2020.00~30.0018~323.0~20.0
Les produits plaqués au chrome dur et polis ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B).

■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.5mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
M
(normal)
* Couple de serrage
N•cm
TypeTolérance DTolérance PD
KFPBT
GKFPBT
SKFPBT
CKFPBT

(Finition polie)
MKFPBT
MGKFPBT
MCKFPBT

M
P
G
H
S
M
P
G
H
66.00~10.00 6~123.0~12.01.0~20.0 5
10
15
20
25
30
35
40
M3 1475
6T 6~10M2.6-4
88.00~13.00 8~163.0~14.0M5 6768
8T 6~12M4 3336
1010.00~15.0010~203.0~16.0M5 6768
10T 6~16M4 3336
1212.00~16.0012~243.0~18.0M5 6768
12T 8~18M4 3336
1313.00~18.0013~263.0~20.0M8280310
13T 8~20M611569
1616.00~25.0016~323.0~20.0M8280312
16T10~24La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage des dimensions E et R » dans le tableau.M611569
2020.00~30.0020~403.0~20.0M8280312
20T12~30M611569
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
* Noter la résistance de la partie sous la tête. P.1566Vérifier la profondeur de l'avant-trou  P. 1566. Les orifices peuvent être traversants.
Le couple de serrage (de référence) devra être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques  P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.5mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
M (normal)* Couple de serrage
N•cm
TypeTolérance DTolérance PD
KFPBNA
GKFPBNA*
SKFPBNA
CKFPBNA
(Finition polie)
MKFPBNA*
MGKFPBNA*
S'applique lorsque D≥5.

M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
33.50~6.00 2~62.0~10.01.0~20.0 5
10
15
20
25
30
35
40
 M3  147
44.50~7.00 2~82.0~10.0 M4  333
55.50~8.00 3~102.0~10.0 M5  676
66.50~10.00 3~103.0~12.0 M6 1156
89.00~13.00 5~103.0~14.0 M8 2803
1011.00~15.00 5~153.0~16.0M10 5557
1213.00~18.00 8~153.0~18.0La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage des dimensions E et R » dans le tableau.
M12 9702
1617.00~25.00 8~203.0~20.0M1624108
2022.00~30.0010~203.0~20.0M2046942
Les produits plaqués au chrome dur et polis ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B).
*Le couple de serrage (de référence) devra être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques  P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Détails de la plage des dimensions E et R
P
Incrément de 0.01mm
E
Incrément de 0.5mm
Sélection R
 2.00~4.001.0~2.05 10      
 4.01~8.002.5~4.0 1015     
 8.01~12.004.5~7.0 101520    
12.01~16.005.0~10.0  152025   
16.01~20.005.0~15.0   202530  
20.01~25.005.0~15.0    253035 
25.01~30.005.0~20.0     303540

Modifications

Tête large, ronde et conique, standard, tolérance DP, R sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKFPBAAA2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAA3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAA4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAA5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAA8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAA16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAA20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAB2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAB3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAB4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAB5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAB8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAB16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAB20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAG2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAG3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAG4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAG5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAG8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAG16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAG20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAH2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAH3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAH4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAH5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAH8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAH16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAH20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAM2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAM3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAM4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAM5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAM8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAM16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAM20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAP2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAP3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAP4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAP5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAP6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
R
(mm)

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40.005/020.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 60.005/030.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 70.005/040.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 80.005/050.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 100.005/060.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 130.005/080.005/0-8 ~ 153 ~ 142 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 150.005/0100.005/0-8 ~ 153 ~ 164 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 160.005/0120.005/0-10 ~ 183 ~ 184 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 180.005/0130.005/0-12 ~ 203 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 250.005/0160.005/0-14 ~ 253 ~ 205 ~ 1515 ~ 35

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 300.005/0200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 2020 ~ 40

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40/-0.00520.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 60/-0.00530.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 70/-0.00540.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 80/-0.00550.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 100/-0.00560.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 130/-0.00580.005/0-8 ~ 153 ~ 142 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 150/-0.005100.005/0-8 ~ 153 ~ 164 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 160/-0.005120.005/0-10 ~ 183 ~ 184 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 180/-0.005130.005/0-12 ~ 203 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 250/-0.005160.005/0-14 ~ 253 ~ 205 ~ 1515 ~ 35

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 300/-0.005200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 2020 ~ 40

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4g620.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6g630.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7g640.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8g650.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10g660.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13g680.005/0-8 ~ 153 ~ 142 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15g6100.005/0-8 ~ 153 ~ 164 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16g6120.005/0-10 ~ 183 ~ 184 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18g6130.005/0-12 ~ 203 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25g6160.005/0-14 ~ 253 ~ 205 ~ 1515 ~ 35

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30g6200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 2020 ~ 40

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4h720.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6h730.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7h740.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8h750.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10h760.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13h780.005/0-8 ~ 153 ~ 142 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15h7100.005/0-8 ~ 153 ~ 164 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16h7120.005/0-10 ~ 183 ~ 184 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18h7130.005/0-12 ~ 203 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25h7160.005/0-14 ~ 253 ~ 205 ~ 1515 ~ 35

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30h7200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 2020 ~ 40

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4m620.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6m630.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7m640.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8m650.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10m660.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13m680.005/0-8 ~ 153 ~ 142 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15m6100.005/0-8 ~ 153 ~ 164 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16m6120.005/0-10 ~ 183 ~ 184 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18m6130.005/0-12 ~ 203 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25m6160.005/0-14 ~ 253 ~ 205 ~ 1515 ~ 35

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30m6200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 2020 ~ 40

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4p620.005/0-4 ~ 102 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6p630.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7p640.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8p650.005/0-5 ~ 122 ~ 102 ~ 410 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10p660.005/0-5 ~ 123 ~ 122 ~ 710 ~ 20

Loading...

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Ronde et conique
Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique