Goupilles de positionnement, Pions de centrage / rond / petite tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Petite tête plate, standard, P/L/B configurables:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
Ajustement forcéTaraudé
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFFSAKFFSTA
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFFSAGKFFSTA
EN 1.2510 équiv.--BKFFSABKFFSTA
EN 1.4301 équiv.--SKFFSASKFFSTA
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HKFFSA-
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFFSACKFFSTA

Spécifications

Référence-P-L-B
    
Type Tol. D P
Tolérance
 D
KFFSA G S 10-P8.00-L10-B8.0
■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.50
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
- 0.010
0
- 0.01
+ 0.005
0
0
- 0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
- 0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
- 0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
- 0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
- 0.021
Le prix unitaire du type de précision correspond au prix du type standard multiplié par 1.1.
Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour la tolérance du niveau de précision.
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
C
TypeTolérance DP
Tolérance
D
KFFSA
GKFFSA*
BKFFSA
SKFFSA
HKFFSA*
CKFFSA
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 2

1.50~2.00

2~4

2.0~10.0

0.1  

 3

1.50~3.00

3~6

2.0~10.0

 4

2.00~4.00

4~8

2.0~10.0

0.5

 5

2.00~5.00

5~10

2.0~10.0

 6

2.00~6.00

6~12

4.0~12.0

 8

3.00~8.00

8~16

6.0~15.0

1

10

3.00~10.00

10~20

6.0~20.0

12

5.00~12.00

12~24

6.0~20.0

1.5

13

6.00~13.00

13~26

6.0~20.0

2

16

10.00~16.00

16~32

7.0~20.0

3 

20

13.00~20.00

20~40

7.0~20.0

Produits plaqués au chrome dur non disponibles pour le niveau de précision* (tolérance de précision).
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M* Couple de serrage
N • cm
C
TypeTolérance DP
Tolérance
D
KFFSTA
GKFFSTA
BKFFSTA
SKFFSTA
CKFFSTA
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 64.00~6.00 8~124.0~12.0M3  98 50.5
 6TM2.6- 4
 86.00~8.0011~166.0~15.0M5 461 81
 8TM4 225 6
10 7.00~10.0011~206.0~20.0M5 461 8
12 7.00~12.0012~246.0~20.01.5
13 8.00~13.0013~266.0~20.0M81911102
1610.00~16.0016~327.0~20.0123
2013.00~20.0020~407.0~20.0
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566 Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Cimblot Petite tête plate, standard, P/L/B configurables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BKFFSAAA2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAB2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAG2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAH2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAM2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
BKFFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1]
BKFFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1]
BKFFSAAP2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 20.005/020.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 30.005/030.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 40.005/040.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 50.005/050.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 60.005/060.005/0-6 ~ 124 ~ 12

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 80.005/080.005/0-8 ~ 166 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 100.005/0100.005/0-10 ~ 206 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 120.005/0120.005/0-12 ~ 246 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 130.005/0130.005/0-13 ~ 266 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 160.005/0160.005/0-16 ~ 327 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 200.005/0200.005/0-20 ~ 407 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 20/-0.00520.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 30/-0.00530.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 40/-0.00540.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 50/-0.00550.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 60/-0.00560.005/0-6 ~ 124 ~ 12

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 80/-0.00580.005/0-8 ~ 166 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 100/-0.005100.005/0-10 ~ 206 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 120/-0.005120.005/0-12 ~ 246 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 130/-0.005130.005/0-13 ~ 266 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 160/-0.005160.005/0-16 ~ 327 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 200/-0.005200.005/0-20 ~ 407 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2g620.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 3g630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4g640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 5g650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 6g660.005/0-6 ~ 124 ~ 12

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 8g680.005/0-8 ~ 166 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 10g6100.005/0-10 ~ 206 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 12g6120.005/0-12 ~ 246 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 13g6130.005/0-13 ~ 266 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 16g6160.005/0-16 ~ 327 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 20g6200.005/0-20 ~ 407 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2h720.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 3h730.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4h740.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 5h750.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 6h760.005/0-6 ~ 124 ~ 12

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 8h780.005/0-8 ~ 166 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 10h7100.005/0-10 ~ 206 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 12h7120.005/0-12 ~ 246 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 13h7130.005/0-13 ~ 266 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 16h7160.005/0-16 ~ 327 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 20h7200.005/0-20 ~ 407 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2m620.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 3m630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4m640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 5m650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 6m660.005/0-6 ~ 124 ~ 12

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 8m680.005/0-8 ~ 166 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 10m6100.005/0-10 ~ 206 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 12m6120.005/0-12 ~ 246 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 13m6130.005/0-13 ~ 266 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 16m6160.005/0-16 ~ 327 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 20m6200.005/0-20 ~ 407 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2p620.005/0-2 ~ 42 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 3p630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4p640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 5p650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 6p660.005/0-6 ~ 124 ~ 12

Loading...

Informations de base

Forme de base Petite tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique