Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de la forme | ||
Rainure périphérique | A encoche | Méplat de vis de serrage | |||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPGJ | JPCJ | JPDJ | S (forme ronde) D (forme en diamant) |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | G | - | A | - | Position du méplat |
JPGJS10 JPCJD8 | - - | P9.05 P5.05 | - - | L6 L20 | - - | B3.5 B10.1 | - | G5 | - | A8.2 | - | X |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | d | ℓ1 | ℓ2 | C1 | m | H | (W) | ||||
Type | Code de la forme | D | Tolérance g6 dim. D | Lorsque D<P | Lorsque D≥P | |||||||||
JPGJ | S (forme ronde) D (forme en diamant) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00~6.00 | 3~12 | 2.0~20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1.5 |
6S | 2~12 | 2 | 0.5 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00~8.00 | 4~16 | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 4 | 11 | 3.5 | 1.8 | |||
8S | 3~16 | 3 | 0.5 | |||||||||||
10 | 3.00~10.00 | 5~20 | 3.0~20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2.2 | ||||
10S | 4~20 | 3 | 0.5 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~12.00 | 6~24 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 2.5 | |||||
12S | 5~24 | 4 | 0.5 | |||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 8~32 | 5.0~20.0 | 14 | 8 | 3 | 5 | 19 | 7 | 4 | ||||
16S | 7~32 | 4 | 0.5 | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 10~40 | 18 | 8 | 3 | 23 | 9 | 5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | G Incrément de 1mm | A Incrément de 0.1mm | Position du méplat | ℓ3 | ℓ4 | h | c | m | H | Vis de serrage utilisable | (W) | |||||
Type | Code de la forme | D | Tolérance g6 dim. D g6 | Lorsque D<P | Lorsque D≥P | ||||||||||||||
(encoche) JPCJ | (méplat vis de serrage) JPDJ | S (forme ronde) D (forme en diamant) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~7.00 | 12~20 | 5.0~20.0 | 3~9 | 2.0~8.0 | X Y S'applique uniquement à la forme en diamant | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 14~22 | 2.0~12.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 11 | M5 | 3.5 | 1.8 | ||||||
10 | 5.00~11.00 | 15~25 | 2.0~16.0 | 2 | 13 | M6 | 4 | 2.2 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~12.00 | 15~25 | 2.0~20.0 | 15 | 5 | 2.5 | ||||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 24~35 | 2.0~28.0 | 10.5 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 19 | M8 | 7 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 27~40 | 2.0~36.0 | 13.5 | 8.5 | 23 | 9 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JPCJD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
JPDJD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,Y] |
JPDJD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,Y] |
JPDJD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,Y] |
JPDJD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,Y] |
JPDJD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,Y] |
JPDJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,Y] |
JPDJS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1] |
JPDJS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1] |
JPDJS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1] |
JPDJS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1] |
JPDJS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1] |
JPDJS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1] |
JPGJD6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD10-P[3-10/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD10S-P[3-10/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJD16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJD20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS10-P[3-10/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS10S-P[3-10/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | ℓ1 (mm) | A (mm) | G (mm) | Position du méplat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Forme à encoche | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | - | - | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Forme à encoche | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Méplat de vis de serrage | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | Direction X [X] / Direction Y [Y] | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Méplat de vis de serrage | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 2 ~ 6 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 2 ~ 6 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 8 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 8 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 10 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 10 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 5 ~ 12 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 5 ~ 12 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 10 ~ 16 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 10 ~ 16 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 13 ~ 20 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 2 ~ 6 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 2 ~ 6 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 8 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 8 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 10 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 3 ~ 10 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 5 ~ 12 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 5 ~ 12 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 10 ~ 16 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 10 ~ 16 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | [Rainure périphérique] Rainure périphérique | 13 ~ 20 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Traitement thermique | Trempé directement | Matériau | Acier |
Type en acier | EN 1.2510 Equiv. | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
ℓ1(mm)
A(mm)
G(mm)
Position du méplat
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles