Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | En diamant | |
Tolérance m6 dim. d | Tolérance p6 dim. d | Tolérance m6 dim. d | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 55 ~ 60HRC | LPEJ | LPPEJ | LPDEJ | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPEG | LPPEG | LPDEG | |
EN 1.1191 équiv. | - | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPE | LPPE | LPDE | |
EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPEB | LPPEB | LPDEB | |
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPER | LPPER | LPDER | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | LPES | LPPES | LPDES | |
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | LPED | LPPED | LPDED | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | LPEC | LPPEC | LPDEC |
Référence | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L |
LPEA5 LPPEJB10 | - - | P10.00 P15.00 | - - | B12.0 B27.0 | - | R6 | - | G12 | - - | L5 L10 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0.1mm | R Incrément de 1mm | G Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | C | ℓ | (W) | ||||||
Type | Forme d'embout | D | Tolérance m6 dim. D | Tolérance p6 dim. D | ||||||||||
Forme A, forme C uniquement | Forme B uniquement | |||||||||||||
(Ronde) m6 LPEJ LPEG LPE LPEB LPER LPES LPED LPEC | (Ronde) p6 LPPEJ LPPEG LPPE LPPEB LPPER LPPES LPPED LPPEC | (En diamant) m6 LPDEJ LPDEG LPDE LPDEB LPDER LPDES LPDED LPDEC | A B C | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50~4.00 | 2.0~25.0(10.0) | Forme A R≥P/2 Forme C R≤P/2 | Forme B G≤P | 2~6 | 0.5 | 0 | 1.2 |
3 | 3.50~6.00 | 2.0~25.0(10.0) | 3~6 | 1 | 1.5 | |||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~9.00 | 2.0~25.0(10.0) | 4~8 | 1 | 1.8 | |||||||
5 | 5.50~10.00 | 2.0~30.0(10.0) | 5~10 | 2.2 | ||||||||||
6 | 6.50~12.00 | 2.0~40.0(12.0) | 6~12 | 3 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~15.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8~16 | 1.5 | 3.5 | |||||||
10 | 11.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10~20 | 2 | 4 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12~24 | 5 | ||||||||
16 | 17.00~25.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 21.00~30.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LPDEA2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[2-6/1] |
LPDEA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1] |
LPDEA4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[4-8/1] |
LPDEA5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[5-10/1] |
LPDEA6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[4-500/1]-L[6-12/1] |
LPDEA8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[5-500/1]-L[8-16/1] |
LPDEA10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[6-500/1]-L[10-20/1] |
LPDEA12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[7-500/1]-L[12-24/1] |
LPDEA16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[9-500/1]-L[16-32/1] |
LPDEA20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[11-500/1]-L[20-40/1] |
LPDEB2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-4/1]-L[2-6/1] |
LPDEB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1] |
LPDEB4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-9/1]-L[4-8/1] |
LPDEB5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-10/1]-L[5-10/1] |
LPDEB6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-12/1]-L[6-12/1] |
LPDEB8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-15/1]-L[8-16/1] |
LPDEB10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[10-20/1] |
LPDEB12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[12-24/1] |
LPDEB16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-25/1]-L[16-32/1] |
LPDEB20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-30/1]-L[20-40/1] |
LPDEBA2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[2-6/1] |
LPDEBA3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1] |
LPDEBA4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[4-8/1] |
LPDEBA5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[3-500/1]-L[5-10/1] |
LPDEBA6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[4-500/1]-L[6-12/1] |
LPDEBA8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[5-500/1]-L[8-16/1] |
LPDEBA10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[6-500/1]-L[10-20/1] |
LPDEBA12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[7-500/1]-L[12-24/1] |
LPDEBA16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[9-500/1]-L[16-32/1] |
LPDEBA20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[11-500/1]-L[20-40/1] |
LPDEBB2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-4/1]-L[2-6/1] |
LPDEBB3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1] |
LPDEBB4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-9/1]-L[4-8/1] |
LPDEBB5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-10/1]-L[5-10/1] |
LPDEBB6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-12/1]-L[6-12/1] |
LPDEBB8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-15/1]-L[8-16/1] |
LPDEBB10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[10-20/1] |
LPDEBB12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-20/1]-L[12-24/1] |
LPDEBB16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-25/1]-L[16-32/1] |
LPDEBB20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-30/1]-L[20-40/1] |
LPDEBC2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-2/1]-L[2-6/1] |
LPDEBC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1] |
LPDEBC4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[4-8/1] |
LPDEBC5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-5/1]-L[5-10/1] |
LPDEBC6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-6/1]-L[6-12/1] |
LPDEBC8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-7/1]-L[8-16/1] |
LPDEBC10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[10-20/1] |
LPDEBC12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[12-24/1] |
LPDEBC16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-12/1]-L[16-32/1] |
LPDEBC20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-15/1]-L[20-40/1] |
LPDEC2-P[2.5-4/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-2/1]-L[2-6/1] |
LPDEC3-P[3.5-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1] |
LPDEC4-P[4.5-9/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[4-8/1] |
LPDEC5-P[5.5-10/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-5/1]-L[5-10/1] |
LPDEC6-P[6.5-12/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-6/1]-L[6-12/1] |
LPDEC8-P[9-15/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-7/1]-L[8-16/1] |
LPDEC10-P[11-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[10-20/1] |
LPDEC12-P[13-20/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-10/1]-L[12-24/1] |
LPDEC16-P[17-25/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-12/1]-L[16-32/1] |
LPDEC20-P[21-30/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-15/1]-L[20-40/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Type d'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | G (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 9 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 11 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 9 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 11 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 4.5 ~ 9 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5.5 ~ 10 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6.5 ~ 12 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 9 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 21 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 15 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Type d'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
G(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles