Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 55 ~ 60HRC | LPALJ | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPALG | |
EN 1.1191 équiv. | - | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPAL | |
EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPALB | |
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPALR | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | LPALS | |
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | LPALD | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | LPALC |
Référence | - | P | - | B | - | C | - | A | - | E | - | L |
LPALJA10 LPALC16 | - - | P12.00 P20.00 | - - | B6.5 B7.0 | - | C5 | - | A15 | - | E10 | - - | L0 L5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0.1mm | C Incrément de 1mm | Sélection A | E Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | |||
Type | Embout Forme | D | Tolérance g6 dim. D g6 | ||||||||
Forme A uniquement | Forme C uniquement | Forme C uniquement | |||||||||
LPALJ LPALG LPAL LPALB LPALR LPALS LPALD LPALC | A C | 3 | -0.002 -0.008 | 5.00~6.00 | 5.0~30.0 | Forme A 1≤C≤P/2 | Forme C 15 30 45 | Forme C 3~28 La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage configurable de la dimension E » dans le tableau ci-dessous. | 0~10 | M3 | 98 |
4 | -0.004 -0.012 | 5.00~9.00 | 5.0~30.0 | M4 | 225 | ||||||
5 | 6.00~10.00 | 5.0~35.0 | M5 | 461 | |||||||
6 | 8.00~12.00 | 5.0~45.0 | M6 | 784 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.00~15.00 | 5.0~45.0 | M8 | 1911 | ||||||
10 | 12.00~20.00 | 5.0~55.0 | M10 | 3783 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~20.00 | 5.0~55.0 | M12 | 6605 | ||||||
16 | 18.00~24.00 | 5.0~60.0 | M16 | 16366 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 5.0~60.0 | M20 | 32928 |
P | E Incrément de 1mm | ||
A 15 | A 30 | A 45 | |
5.00~ 8.00 | 4~6 | 3 | - |
8.01~12.00 | 6~12 | 4, 5 | 3 |
12.01~16.00 | 8~16 | 5~9 | 4, 5 |
16.01~20.00 | 10~20 | 7~12 | 5~7 |
20.01~25.00 | 12~24 | 8~15 | 6~9 |
25.01~30.00 | 14~28 | 10~18 | 7~11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LPALA3-P[5-6/0.1]-B[5-30/0.1]-C[1-3/1]-L[0-10/1] |
LPALA4-P[5-9/0.1]-B[5-25/0.1]-C[1-4/1]-L[0-10/1] |
LPALA5-P[6-10/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-5/1]-L[0-10/1] |
LPALA6-P[8-12/0.1]-B[5-40/0.1]-C[1-6/1]-L[0-10/1] |
LPALA8-P[10-15/0.1]-B[5-40/0.1]-C[1-7/1]-L[0-10/1] |
LPALA10-P[12-20/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-10/1]-L[0-10/1] |
LPALA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1] |
LPALA16-P[18-24/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-12/1]-L[0-10/1] |
LPALA20-P[22-30/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-15/1]-L[0-10/1] |
LPALBA3-P[5-6/0.1]-B[5-30/0.1]-C[1-3/1]-L[0-10/1] |
LPALBA4-P[5-9/0.1]-B[5-25/0.1]-C[1-4/1]-L[0-10/1] |
LPALBA5-P[6-10/0.1]-B[5-30/0.1]-C[1-5/1]-L[0-10/1] |
LPALBA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-10/1] |
LPALBA8-P[10-15/0.1]-B[5-40/0.1]-C[1-7/1]-L[0-10/1] |
LPALBA10-P[12-20/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-10/1]-L[0-10/1] |
LPALBA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1] |
LPALBA16-P[18-24/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-12/1]-L[0-10/1] |
LPALBA20-P[22-30/0.1]-B[5-50/0.1]-C[1-15/1]-L[0-10/1] |
LPALBC3-P[5-6/0.1]-B[5-25/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC4-P[5-9/0.1]-B[5-25/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC5-P[6-10/0.1]-B[5-30/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC6-P[8-12/0.01]-B[5-40/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC8-P[10-15/0.1]-B[5-40/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC10-P[12-20/0.1]-B[5-50/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-20/1] |
LPALBC16-P[18-24/0.1]-B[5-60/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALBC20-P[22-30/0.1]-B[5-50/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC3-P[5-6/0.1]-B[5-30/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC4-P[5-9/0.1]-B[5-30/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC5-P[6-10/0.1]-B[5-35/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC6-P[8-12/0.1]-B[5-40/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC8-P[10-15/0.1]-B[5-40/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC10-P[12-20/0.1]-B[5-55/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-20/1] |
LPALC16-P[18-24/0.1]-B[5-50/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALC20-P[22-30/0.1]-B[5-50/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-3/1]-L[0-10/1] |
LPALCA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-10/1] |
LPALCA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-10/1] |
LPALCA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-10/1] |
LPALCA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-10/1] |
LPALCA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1] |
LPALCA12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1] |
LPALCA16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-12/1]-L[0-25/1] |
LPALCA20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-C[1-15/1]-L[0-25/1] |
LPALCC3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,30]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCC4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCC5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCC6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCC8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-10/1] |
LPALCC10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-20/1] |
LPALCC12-P[13-20/0.01]-B[5-55/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-20/1] |
LPALCC16-P[17-27/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-25/1] |
LPALCC20-P[21-30/0.01]-B[5-60/0.1]-A[15,30,45]-E[3-28/1]-L[0-25/1] |
LPALDA3-P[4-8/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-3/1]-L[0-10/1] |
LPALDA4-P[5-9/0.01]-B[5-30/0.1]-C[1-4/1]-L[0-10/1] |
LPALDA5-P[6-10/0.01]-B[5-35/0.1]-C[1-5/1]-L[0-10/1] |
LPALDA6-P[7-12/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-6/1]-L[0-10/1] |
LPALDA8-P[9-15/0.01]-B[5-45/0.1]-C[1-7/1]-L[0-10/1] |
LPALDA10-P[11-20/0.01]-B[5-55/0.1]-C[1-10/1]-L[0-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur du cône E (mm) | A (°) | C (mm) | Longueur de localisation côté B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 9 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 17 ~ 27 | 16 | 0 ~ 25 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 21 ~ 30 | 20 | 0 ~ 25 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 9 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 17 ~ 27 | 16 | 0 ~ 25 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R conique | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 21 ~ 30 | 20 | 0 ~ 25 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 9 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | R | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Non fourni | - | - | - | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Fileté | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 | Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Type d'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur du cône E(mm)
A(°)
C(mm)
Longueur de localisation côté B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles