Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Forme de l'embase | Forme de la goupille | Standard | Embase compacte |
EN 1.7242 équiv. | Dureté de la cémentation 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8) | Ronde | En diamant | FLPDC | - |
Compact | Ronde | FLPAQ | FSPAQ | ||
En diamant | FLPDQ | FSPDQ |
Référence | - | L | - | P | - | B |
FLPDC12 | - | L18 | - | P14.25 | - | B7 |
Référence | L Incrément de 1mm | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 1mm | H | (W) | P.C.D. | Q | F | Prix unitaire | ||||
Type | D | 0 -0.005 | FLPDC | FLPAQ | FLPDQ | ||||||||
(Ronde) FLPDC (Compacte) FLPAQ FLPDQ | 10 | 15~23 | 6.00~13.00 | 3~7 | 44 | 2.5 | 30 | 30 | 21 | ||||
12 | 13.00~16.00 | 48 | 4 | 33 | 33 | 24 | |||||||
16 | 16.00~20.00 | 56 | 5 | 41 | 41 | 28 |
Référence | L Incrément de 1mm | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 1mm | H | (W) | P.C.D. | Q | F | Prix unitaire | |||
Type | D | 0 -0.005 | FSPAQ | FSPDQ | ||||||||
(Compacte) FSPAQ FSPDQ | 12 | 13~23 | 6.00~13.00 | 3~7 | 38 | 2.5 | 25 | 25 | 17 | |||
16 | 13.00~16.00 | 42 | 4 | 29 | 29 | 21 | ||||||
20 | 16.00~20.00 | 46 | 5 | 33 | 33 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLPAQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPAQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPAQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDC16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FLPDQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FSPAQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1] |
FSPDQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Forme de l'embase | D.E. dimension H (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 6 ~ 13 | 10 | Compact | 44 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 13 ~ 16 | 12 | Compact | 48 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 16 ~ 20 | 16 | Compact | 56 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 6 ~ 13 | 10 | Ronde | 44 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 13 ~ 16 | 12 | Ronde | 48 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 16 ~ 20 | 16 | Ronde | 56 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 6 ~ 13 | 10 | Compact | 44 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 13 ~ 16 | 12 | Compact | 48 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 16 ~ 20 | 16 | Compact | 56 | 3 ~ 7 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 6 ~ 13 | 12 | Compact | 38 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 13 ~ 16 | 16 | Compact | 42 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Ronde | 16 ~ 20 | 20 | Compact | 46 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 6 ~ 13 | 12 | Compact | 38 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 13 ~ 16 | 16 | Compact | 42 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Diamant | 16 ~ 20 | 20 | Compact | 46 | 3 ~ 7 | 13 ~ 23 |
Loading...
Forme de base | À embase | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni | Traitement thermique | Cémenté |
Matériau | Acier | Type en acier | EN 1.7242 Equiv. | Tolérance de D.E. du côté positionnement | g6 |
Diam. extérieur côté montage Tolérance | 0/-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Forme de l'embase
D.E. dimension H(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles