Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / fendu / filetage extérieur

Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / fendu / filetage extérieur

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Cimblot à tête fendu:Affichage d'image associés
La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie et ne pas présenter de trou central.  
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
EN 1.1191 équiv.--JPLB
Placage autocatalytique au nickel-JPLBM
-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCJPLBK
EN 1.4301 équiv.--JPLBS

Spécifications

Référence-P-B 
JPLR6
JPLB8
-
-
P8.5
P9.5
-
-
B6.5
B3.2
(Six pans creux)
(Fente à tête plate)
■Dim. P Tolérance
Pg6
3.0−0.002
−0.008
3.1~6.0−0.004
−0.012
 6.1~10.0−0.005
−0.014
10.1~15.0−0.006
−0.017
 
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 0.1mm
Prix unitaire
TypeM
(normal)
* Couple de serrage
N•cm
JPLBJPLBMJPLBKJPLBS
JPLB
JPLBM
JPLBK
JPLBS
 2-3.0~5.05.0~10.0  - 
 3  983.5~6.02.0~10.0    
 4 2254.5~7.02.0~10.0    
 5 4615.5~8.02.0~10.0    
 6784 6.5~10.02.0~12.0    
 81911 8.5~12.02.0~12.0    
10378310.5~15.02.0~12.0    
Noter que les goupilles à petit diamètre de filetage ont une partie sous la tête fine.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JPLB2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLB3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBM3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBS3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. de vis M
(mm)
Longueur de localisation côté B
(mm)

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-3 ~ 625 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-3.5 ~ 732 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-4.5 ~ 842 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-5.5 ~ 1252 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-6.5 ~ 1562 ~ 12

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-8.5 ~ 1582 ~ 12

-

1 8 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-10.5 ~ 15102 ~ 12

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-3.5 ~ 732 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-4.5 ~ 842 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-5.5 ~ 1252 ~ 10

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-6.5 ~ 1562 ~ 12

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-8.5 ~ 1582 ~ 12

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-10.5 ~ 15102 ~ 12

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-3 ~ 625 ~ 10

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-3.5 ~ 732 ~ 10

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-4.5 ~ 842 ~ 10

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-5.5 ~ 1252 ~ 10

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-6.5 ~ 1562 ~ 12

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-8.5 ~ 1582 ~ 12

-

1 8 jours 10Placage autocatalytique au nickelNon fourni[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-10.5 ~ 15102 ~ 12

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.3 ~ 625 ~ 10

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.3.5 ~ 732 ~ 10

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.4.5 ~ 842 ~ 10

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.5.5 ~ 1252 ~ 10

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.6.5 ~ 1562 ~ 12

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.8.5 ~ 1582 ~ 12

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10.5 ~ 15102 ~ 12

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot à tête fendu:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Fente à tête plate Forme du côté montage Fileté Tolérance de D.E. du côté positionnement g6

Produits complémentaires

Assistance technique