Cimblot / forme de tête au choix / tête plate conique / trou traversant avec collerette de centrage

Cimblot haut à visser:Affichage d'image associés
MatériauTraitement
de surface
DuretéFormeType
B sélectionnableB configurable
EN 1.7220 équiv.-Dureté de traitement : 35 ~ 40HRCRondeLBNALBNFA
En diamantLBND-

Spécifications

Référence-P-B-G 
LPZ5
JPMA15
LBNA20
-

-
P16.00

P30.0
-

-
B25.5

B10
-
 
G15
 
(montage à vis)
(Avant-trou)
(montage à grande vis)
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
BWd1d2Vis applicablePrix unitaire
TypeDg6SélectionIncrément de 1mmLBNALBNDLBNFA
LBNA
(Ronde)
LBND
(En diamant)
LBNFA
(Ronde)
16-0.02322.0~24.95
10
15
20
-7.57116.6 M6  -
20-0.02725.0~29.95~201110149 M8   
30.0~37.91317.511M10   
38.0~39.916122014M12   
40.0~49.92016   
50.0~59.92520   
3060.0~80.03528   
La dimension D 16 s'applique uniquement à LBNA et LBND.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LBNA16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-P[5,​10,​15,​20]
LBND20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNFA20-P[25-59.9/0.1]-B[5-20/1]
LBNFA30-P[60-80/0.1]-B[5-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 8 jours 10Ronde22 ~ 24.9165 ~ 20

-

1 8 jours 10Ronde25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 jours 10Ronde60 ~ 80305 ~ 20

-

1 8 jours 10Diamant22 ~ 24.9165 ~ 20

-

1 8 jours 10Diamant22 ~ 24.916-

-

1 8 jours 10Diamant25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 jours 10Diamant60 ~ 80305 ~ 20

-

1 8 jours 10Ronde25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 jours 10Ronde60 ~ 80305 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot haut à visser:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Montage par vis Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Montage par vis
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Trempé directement
Matériau Acier Type en acier EN 1.7220 Equiv. Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.05
Diam. extérieur côté montage Tolérance g6

Produits complémentaires

Assistance technique