• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / trou de passage avec trou de centrage

Cimblot à visser, standard:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
EN 1.1191 équiv.-Dureté de traitement : 45 ~ 50HRCLPZ
EN 1.1191 équiv.Oxydé noirDureté de traitement : 45 ~ 50HRCLPZB
EN 1.1191 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 45 ~ 50HRC
Dureté du placage : 750HV ~
LPZR
EN 1.4301 équiv.--LPZS
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~LPZH
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCLPZC

Spécifications

Référence-P-B-G 
LPZ5
JPMA15
LBNA20
-

-
P16.00

P30.0
-

-
B25.5

B10
-
 
G15
 
(montage à vis)
(Avant-trou)
(montage à grande vis)
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
B
Incrément de 0.1mm
G
Incrément de 1mm
d1d2HVis applicablePrix unitaire
TypeLPZLPZBLPZRLPZSLPZHLPZC
LPZ
LPZB
LPZR
LPZS
LPZH
LPZC
311.00~15.0010.0~25.0 9≤G<P3.56.54M3      
412.00~20.0010.0~25.010≤G<P4.585M4      
514.00~20.0010.0~30.012≤G<P5.59.56M5      
615.00~25.0012.0~40.013≤G<P6.5117M6      
818.00~25.0014.0~50.016≤G<P9149M8      

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LPZ3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZ4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZ5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZ6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZ8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZB3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZB4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZB5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZB6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZB8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZC3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZC4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZC5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZC6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZC8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZH3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZH4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZH5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZH6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZH8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZR3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZR4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZR5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZR6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZR8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
LPZS3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1]
LPZS4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1]
LPZS5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1]
LPZS6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1]
LPZS8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Vis applicables M
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
G
(mm)

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 8 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

-

1 8 jours 10Revêtement oxydé noirTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 8 jours 10Revêtement oxydé noirTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 8 jours 10Revêtement oxydé noirTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 8 jours 10Revêtement oxydé noirTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 8 jours 10Revêtement oxydé noirTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

-

1 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

-

1 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

-

1 8 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 8 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 8 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 8 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 8 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.-18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.11 ~ 15M310 ~ 259 ~ 14

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12 ~ 20M410 ~ 2510 ~ 19

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.14 ~ 20M510 ~ 3012 ~ 19

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.15 ~ 25M612 ~ 4013 ~ 24

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.18 ~ 25M814 ~ 5016 ~ 24

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot à visser, standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Montage par vis Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein
Style d'entrée Montage par vis Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01
Diam. extérieur côté montage Tolérance 0/-0.01

Produits complémentaires

Assistance technique