Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type | ||||||||||
L sélectionnable | L configurable | L configurable et tolérance sélectionnable | ||||||||||
Plate | Sphérique | Conique | Plate | Sphérique | R conique | Conique | Plate | Sphérique | R conique | Conique | ||
SK95 (ISO-TC90 équiv.) | Dureté de traitement : 50 ~ 58HRC | SFKT | SPKT | SXKT | SFST | SPST | STST | SXST | SFFPT | SPPT | STPT | SXFPT |
*EN 1.4301 équiv. | - | SFKS | SPKS | SXKS | SFSS | SPSS | STSS | SXSS | SFPS | SPPS | STPS | SXFPS |
EN 1.4037 équiv. | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | - | - | SFSXC | SPSXC | STSXC | SXSXC | SFPXC | SPPXC | STPXC | SXFPXC |
EN 1.4301 équiv. (parties SR polies) | - | - | - | - | - | SPSSG | - | - | - | - | - | - |
SThSEN 1.2344 équiv. (parties SR polies) | Dureté de traitement : 40 ~ 52HRC | - | - | - | - | SPSDG | - | - | - | - | - | - |
Référence | - | D | - | L |
SPKS | - | D1 | - | L5 |
Référence | - | D | - | L | - | E | |
SPST SXST | - - | D1.5 D1.5 | - - | L8.5 L5.0 | - | E1.0 | (sphérique) (conique) |
Référence | - | D | - | L | - | E | |||
Type | Tol. D | ||||||||
SPPT SXFPT | P P | - - | D0.55 D2.82 | - - | L5.0 L5.0 | - | E2.5 | (sphérique) (conique) |
Référence | D | Tolérance dim. d | Sélection L | E | |||||||||
Plate SFKT SFKS | Sphérique SPKT SPKS | Conique SXKT SXKS | 1 | 0 -0.005 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0.5 | |||
1.5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1 |
Référence | D Incrément de 0.1mm | Tolérance dim. d | L, Incrément de 0,5 mm | E Incrément de 0,5 mm | R | |||
Plate SFST SFSS SFSXC | Sphérique SPST SPSS SPSXC SPSSG SPSDG | R conique STST STSS STSXC | Conique SXST SXSS SXSXC | 1.0~2.0 | 0 -0.005 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 | 0.2 |
2.1~3.0 | 0.4 |
Référence | D Incrément de 0.01mm | L Incrément de 0.1mm | E Incrément de 0.5mm | R | ||||
Type | Tolérance D | |||||||
Plate SFFPT SFPS SFPXC | Sphérique SPPT SPPS SPPXC | R conique STPT STPS STPXC | Conique SXFPT SXFPS SXFPXC | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 H 0 -0.01 | 0.50~1.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 | - |
1.01~2.00 | 3.0~30.0 | 0.2 | ||||||
2.01~3.00 | 0.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SFFPTH-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFFPTP-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFFPTQ-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFFPTR-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFKS-D1-L3 |
SFKS-D1-L4 |
SFKS-D1-L5 |
SFKS-D1-L6 |
SFKS-D1-L10 |
SFKS-D1.5-L5 |
SFKS-D1.5-L6 |
SFKS-D1.5-L8 |
SFKS-D2-L5 |
SFKS-D2-L6 |
SFKS-D2-L8 |
SFKS-D2-L10 |
SFKS-D2-L12 |
SFKS-D2-L15 |
SFKS-D3-L5 |
SFKS-D3-L6 |
SFKS-D3-L8 |
SFKS-D3-L10 |
SFKS-D3-L12 |
SFKS-D3-L15 |
SFKT-D1-L3 |
SFKT-D1-L4 |
SFKT-D1-L5 |
SFKT-D1-L6 |
SFKT-D1-L10 |
SFKT-D1.5-L5 |
SFKT-D1.5-L6 |
SFKT-D1.5-L8 |
SFKT-D2-L5 |
SFKT-D2-L6 |
SFKT-D2-L8 |
SFKT-D2-L10 |
SFKT-D2-L12 |
SFKT-D2-L15 |
SFKT-D3-L5 |
SFKT-D3-L6 |
SFKT-D3-L8 |
SFKT-D3-L10 |
SFKT-D3-L12 |
SFKT-D3-L15 |
SFPSH-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPSP-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPSQ-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPSR-D[0.5-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPXCH-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPXCP-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPXCQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFPXCR-D[1.01-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SFSS-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5] |
SFST-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5] |
SFSXC-D[1-3/0.1]-L[3-30/0.5] |
SPKS-D1-L3 |
SPKS-D1-L4 |
SPKS-D1-L5 |
SPKS-D1-L6 |
SPKS-D1-L10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'embout du côté entrée | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur totale L (mm) | Partie SR polie | Longueur du cône E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.01 | 0.5 ~ 3 | 0/-0.01 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0.005/0 | 0.5 ~ 3 | 0.005/0 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | ±0.002 | 0.5 ~ 3 | ±0.002 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 0.5 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 3 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 4 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 12 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 15 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 12 | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 15 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 3 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 4 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1.5 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 12 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 15 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 8 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 10 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 12 | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 15 | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.01 | 0.5 ~ 3 | 0/-0.01 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0.005/0 | 0.5 ~ 3 | 0.005/0 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | ±0.002 | 0.5 ~ 3 | ±0.002 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 0.5 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Plate | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 0/-0.01 | 1.01 ~ 3 | 0/-0.01 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Plate | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 0.005/0 | 1.01 ~ 3 | 0.005/0 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Plate | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | ±0.002 | 1.01 ~ 3 | ±0.002 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Plate | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 0/-0.005 | 1.01 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Plate | Trempé directement | [Acier] Acier | ISO-TC90 Equiv. | - | 0/-0.005 | 1 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Plate | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 0/-0.005 | 1 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 ~ 30 | - | - | ||
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sphérique | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 3 | - | - | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sphérique | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 4 | - | - | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sphérique | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 5 | - | - | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sphérique | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 6 | - | - | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sphérique | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 0/-0.005 | 1 | 0/-0.005 | 10 | - | - |
Loading...
Forme de base | Droit / avec évent | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type d'embout du côté entrée
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur totale L(mm)
Partie SR polie
Longueur du cône E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles