Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
LNNAN | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Trempage 35~40HRC |
LNNDN | En diamant | ||
TLNNAN | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation 55HRC~ (profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
TLNNDN | En diamant |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
R-NNAN | Ronde | EN 1.7220 équiv. | 35~40HRC (Surface 750HV ~ ) | Placage au chrome dur |
R-NNDN | En diamant | |||
D-NNAN | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC~ (Surface 3000HV) | Traitement Dicoat® |
D-NNDN | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
LNNAN | 6 | - | P8.0 | - | B14 | - | L10 | |
LNTAN | 8 | - | P12.0 | - | B12 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | ℓ1 | R | W | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | Dg6 | LNNAN | LNNDN | TLNNAN | TLNNDN | R-NNAN | R-NNDN | D-NNAN | D-NNDN | ||||||||||||||||
Trempé (Ronde) LNNAN (En diamant) LNNDN | Cémenté (Ronde) TLNNAN (En diamant) TLNNDN | Plac. chrome dur (Ronde) R-NNAN (En diamant) R-NNDN | Dicoat (Ronde) D-NNAN (En diamant) D-NNDN | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 | 9 | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
LNNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
LNNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
LNNAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
LNNAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18] |
LNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
LNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
LNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
LNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
LNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
LNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
R-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
R-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
R-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
R-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
TLNNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TLNNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLNNAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18] |
TLNNAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18] |
TLNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
TLNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
TLNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
TLNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
TLNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Inlet Side Tolerance | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 10 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 8 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 10 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 12 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cémenté | Taux de précision Ø0.01 | Taux de précision 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Sans épaulement | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) | Mounting Side Shape | Fileté |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Inlet Side Tolerance
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles