• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cimblot Précision (g6) pour montage avec vis d'appui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (g6)  pour montage avec vis d'appui:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
LNTANRondeEN 1.7220 équiv.Trempage 35~40HRC
LNTDNEn diamant
TLNTANRondeEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur le filetage
TLNTDNEn diamant
 
TypeMatériauDuretéTraitement de surface
R-NTANRondeEN 1.7220 équiv.35~40HRC
(Surface 750HV ~ )
Placage au chrome dur
R-NTDNEn diamant
D-NTANRondeEN 1.2379 équiv.55HRC~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-NTDNEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
TypeD
LNNAN6-P8.0-B14-L10
LNTAN8-P12.0-B12
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
L1dRVis de
réglage
utilisable
WPrix unitaire
TypeDg6LNTANLNTDNTLNTANTLNTDNR-NTANR-NTDND-NTAND-NTDN
Trempé
(Ronde)
LNTAN

(En diamant)
LNTDN
Cémenté
(Ronde)
TLNTAN

(En diamant)
TLNTDN
Plac. chrome dur
(Ronde)
R-NTAN

(En diamant)
R-NTDN
Dicoat
(Ronde)
D-NTAN

(En diamant)
D-NTDN
 6-0.004
-0.012
 8.0~12.02~30 5 8 43M53
 8-0.005
-0.014
10.0~16.0 5 8 54M53.5
1012.0~20.010 8 74M64
10T12.0~20.0 5 8 75M65
12-0.006
-0.017
14.0~25.01210 96M86
1618.0~32.01210138M88----
20-0.007
-0.020
22.0~35.01210178M89----
La dimension B est sélectionnable à partir de 5 mm ~ pour les produits traités au Dicoat®/TiCN/en diamant.

Modifications

Cimblot Précision (g6)  pour montage avec vis d'appui:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
LNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
R-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
TLNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Inlet Side Tolerance Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 30

-

1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 30

-

1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30

-

1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30

-

1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 255 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 322 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 352 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 255 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 325 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 355 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 322 ~ 30

-

1 8 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 352 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 255 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 325 ~ 30

-

1 8 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 355 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Rainure périphérique (vis de réglage)

Produits complémentaires

Assistance technique