• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / vissé / roulement à billes à gorge profonde, double roulement à billes à contact oblique / acier / bruni, nickelé

Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / vissé / roulement à billes à gorge profonde, double roulement à billes à contact oblique / acier / bruni, nickelé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

contact oblique / roulement à gorge profonde / à bride:Affichage d'image associés
Type Roulements à contact oblique (combinaison dos-à-dos) Carter, Entretoise pour bague interne, Couvercle standard
Couvercle standard / pour joint d'huile / pour joint torique
Collier de bague interne
Vis de montage du couvercle
Roulements à billes à gorge profonde
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
ABGCBEN 1.3505 équiv.EN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.7220 équiv.Oxydé noir
ABGCPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 équiv.-
Les roulements angulaires avec carters sont livrés avec les pièces non montées sur le support.
Avant utilisation, vérifier que les bagues internes et les bagues externes de roulement sont correctement tenues en place par les couvercles et les écrous des roulements.
Un jeu axial de 1mm est prévu de chaque côté de la bague externe du roulement à billes à gorge profonde auquel la bague interne peut être fixée sans avoir à régler la longueur de l'entretoise de la bague interne.
Un couvercle standard est fourni de série du côté à roulement à billes à gorge profonde .
 Pour les roulements à contact oblique , choisir le couvercle N standard, S pour joint d'huile ou R pour joint torique.
Les contacts avec joint torique peuvent générer une certaine friction.

Spécifications

Référence pièce-Cache-L
 
Type Roulement
ABGC 7005-R-100
Référence pièce Sélection de couvercleLdDH7 Bb1b2N° de roulements à billes à gorge profondeHD2TdhED1g6 P.C.D.d1d2H1
TypeN° roulementToléranceTolérance
ABGCB
(Oxydé noir)

ABGC
(placage autocatalytique au nickel)
7002N
Standard

S
Joint d'huile

R
Joint torique
60751532+ 0.025
0
913206002ZZ754812281850-0.009
-0.025
62116.66.5
7003708517351014226003ZZ31
70048010020421216266004ZZ925815362260-0.010
-0.029
751498.5
700510012525476005ZZ9863416580
70061201503055+ 0.030
0
1317286006ZZ12078184827809817.51110.5
700714017535621418306007ZZ126845586-0.012
-0.034
106
700816020040681519326008ZZ1409220603095116
700918022545751620346009ZZ1459869100122
701020025050806010ZZ14710174105124

Détails du couvercle Détails de couvercle Vis de montage du couvercle
DD2dhT1T2P.C.D.d3d4t2N : Couvercle standardCouvercle pour joint d'huile SCouvercle pour joint torique R
d5S1S2StAccessoire
Joint d'huile
RaRbRtrAccessoire
Joint torique
700232482868406.53.53.121 32225G2032524203.20.4P20M3-8
70033531
7004425836794884.54.126 35276D2535631254.70.7P25M4-10
7005476341810533140327D304073630P30
7006557848649.55.55.141 50426.5D40506.54135P35M5-12
7007628455911724660479D456094640P40
700868926078116.66.151 6552D506595145P45M6-12
700975986985567057D557095650P50
7010801017411138861 7562D6075970607.50.8P60M6-15

Détails du collier Détails de l'entretoise de la bague interne
D.E.D.I.EpaisseurD.E.D.I.Épaisseur (ℓ)
700220158.52015L-38
70031717L-41
700425209.52520L-48
7005302510.53025L-49
700640304030L-52
7007453511.54535L-56
700850405040L-59
700955455545L-62
7010605013.56050L-64

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ABGC7002-N-60
ABGC7002-N-75
ABGC7002-R-60
ABGC7002-R-75
ABGC7002-S-60
ABGC7002-S-75
ABGC7003-N-70
ABGC7003-N-85
ABGC7003-R-70
ABGC7003-R-85
ABGC7003-S-70
ABGC7003-S-85
ABGC7004-N-80
ABGC7004-N-100
ABGC7004-R-80
ABGC7004-R-100
ABGC7004-S-80
ABGC7004-S-100
ABGC7005-N-100
ABGC7005-N-125
ABGC7005-R-100
ABGC7005-R-125
ABGC7005-S-100
ABGC7005-S-125
ABGC7006-N-120
ABGC7006-N-150
ABGC7006-R-120
ABGC7006-R-150
ABGC7006-S-120
ABGC7006-S-150
ABGC7007-N-140
ABGC7007-N-175
ABGC7007-R-140
ABGC7007-R-175
ABGC7007-S-140
ABGC7007-S-175
ABGC7008-N-160
ABGC7008-N-200
ABGC7008-R-160
ABGC7008-R-200
ABGC7008-S-160
ABGC7008-S-200
ABGC7009-N-180
ABGC7009-N-225
ABGC7009-R-180
ABGC7009-R-225
ABGC7009-S-180
ABGC7009-S-225
ABGC7010-N-200
ABGC7010-N-250
ABGC7010-R-200
ABGC7010-R-250
ABGC7010-S-200
ABGC7010-S-250
ABGCB7002-N-60
ABGCB7002-N-75
ABGCB7002-R-60
ABGCB7002-R-75
ABGCB7002-S-60
ABGCB7002-S-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Sélection du type de couvercle Diam. ext. bride H
(Ø)

531.00 €

1 Disponible 9 jours 101560Placage autocatalytique au nickel7002N (couvercle standard)75

545.10 €

1 Disponible 9 jours 101575Placage autocatalytique au nickel7002N (couvercle standard)75

539.96 €

1 Disponible 9 jours 101560Placage autocatalytique au nickel7002R (pour joint torique)75

554.37 €

1 Disponible 9 jours 101575Placage autocatalytique au nickel7002R (pour joint torique)75

535.47 €

1 Disponible 9 jours 101560Placage autocatalytique au nickel7002S (pour joint d'huile)75

549.73 €

1 Disponible 9 jours 101575Placage autocatalytique au nickel7002S (pour joint d'huile)75

556.04 €

1 Disponible 9 jours 101770Placage autocatalytique au nickel7003N (couvercle standard)75

569.81 €

1 Disponible 9 jours 101785Placage autocatalytique au nickel7003N (couvercle standard)75

565.32 €

1 Disponible 9 jours 101770Placage autocatalytique au nickel7003R (pour joint torique)75

579.43 €

1 Disponible 9 jours 101785Placage autocatalytique au nickel7003R (pour joint torique)75

560.68 €

1 Disponible 9 jours 101770Placage autocatalytique au nickel7003S (pour joint d'huile)75

574.61 €

1 Disponible 9 jours 101785Placage autocatalytique au nickel7003S (pour joint d'huile)75

616.57 €

1 Disponible 9 jours 102080Placage autocatalytique au nickel7004N (couvercle standard)92

599.32 €

1 Disponible 9 jours 1020100Placage autocatalytique au nickel7004N (couvercle standard)92

627.19 €

1 Disponible 9 jours 102080Placage autocatalytique au nickel7004R (pour joint torique)92

609.61 €

1 Disponible 9 jours 1020100Placage autocatalytique au nickel7004R (pour joint torique)92

621.87 €

1 Disponible 9 jours 102080Placage autocatalytique au nickel7004S (pour joint d'huile)92

604.45 €

1 Disponible 9 jours 1020100Placage autocatalytique au nickel7004S (pour joint d'huile)92

642.45 €

1 Disponible 9 jours 1025100Placage autocatalytique au nickel7005N (couvercle standard)98

662.01 €

1 Disponible 9 jours 1025125Placage autocatalytique au nickel7005N (couvercle standard)98

653.05 €

1 Disponible 9 jours 1025100Placage autocatalytique au nickel7005R (pour joint torique)98

672.95 €

1 Disponible 9 jours 1025125Placage autocatalytique au nickel7005R (pour joint torique)98

647.75 €

1 Disponible 9 jours 1025100Placage autocatalytique au nickel7005S (pour joint d'huile)98

667.47 €

1 Disponible 9 jours 1025125Placage autocatalytique au nickel7005S (pour joint d'huile)98

798.15 €

1 Disponible 11 jours 1030120Placage autocatalytique au nickel7006N (couvercle standard)120

854.04 €

1 Disponible 11 jours 1030150Placage autocatalytique au nickel7006N (couvercle standard)120

811.75 €

1 Disponible 11 jours 1030120Placage autocatalytique au nickel7006R (pour joint torique)120

868.31 €

1 Disponible 11 jours 1030150Placage autocatalytique au nickel7006R (pour joint torique)120

804.96 €

1 Disponible 11 jours 1030120Placage autocatalytique au nickel7006S (pour joint d'huile)120

861.18 €

1 Disponible 11 jours 1030150Placage autocatalytique au nickel7006S (pour joint d'huile)120

887.54 €

1 Disponible 11 jours 1035140Placage autocatalytique au nickel7007N (couvercle standard)126

928.34 €

1 Disponible 11 jours 1035175Placage autocatalytique au nickel7007N (couvercle standard)126

1,002.79 €

1 Disponible 11 jours 1035140Placage autocatalytique au nickel7007R (pour joint torique)126

1,048.74 €

1 Disponible 11 jours 1035175Placage autocatalytique au nickel7007R (pour joint torique)126

994.50 €

1 Disponible 11 jours 1035140Placage autocatalytique au nickel7007S (pour joint d'huile)126

1,040.10 €

1 Disponible 11 jours 1035175Placage autocatalytique au nickel7007S (pour joint d'huile)126

1,020.04 €

1 Disponible 11 jours 1040160Placage autocatalytique au nickel7008N (couvercle standard)140

1,055.20 €

1 Disponible 11 jours 1040200Placage autocatalytique au nickel7008N (couvercle standard)140

1,152.55 €

1 Disponible 11 jours 1040160Placage autocatalytique au nickel7008R (pour joint torique)140

1,192.35 €

1 Disponible 11 jours 1040200Placage autocatalytique au nickel7008R (pour joint torique)140

1,142.93 €

1 Disponible 11 jours 1040160Placage autocatalytique au nickel7008S (pour joint d'huile)140

1,182.39 €

1 Disponible 11 jours 1040200Placage autocatalytique au nickel7008S (pour joint d'huile)140

1,112.41 €

1 Disponible 11 jours 1045180Placage autocatalytique au nickel7009N (couvercle standard)145

1,169.63 €

1 Disponible 11 jours 1045225Placage autocatalytique au nickel7009N (couvercle standard)145

1,131.66 €

1 Disponible 11 jours 1045180Placage autocatalytique au nickel7009R (pour joint torique)145

1,189.53 €

1 Disponible 11 jours 1045225Placage autocatalytique au nickel7009R (pour joint torique)145

1,122.03 €

1 Disponible 11 jours 1045180Placage autocatalytique au nickel7009S (pour joint d'huile)145

1,179.58 €

1 Disponible 11 jours 1045225Placage autocatalytique au nickel7009S (pour joint d'huile)145

1,211.08 €

1 Disponible 11 jours 1050200Placage autocatalytique au nickel7010N (couvercle standard)147

1,271.78 €

1 Disponible 11 jours 1050250Placage autocatalytique au nickel7010N (couvercle standard)147

1,231.65 €

1 Disponible 11 jours 1050200Placage autocatalytique au nickel7010R (pour joint torique)147

1,293.33 €

1 Disponible 11 jours 1050250Placage autocatalytique au nickel7010R (pour joint torique)147

1,221.36 €

1 Disponible 11 jours 1050200Placage autocatalytique au nickel7010S (pour joint d'huile)147

1,282.56 €

1 Disponible 11 jours 1050250Placage autocatalytique au nickel7010S (pour joint d'huile)147

523.20 €

1 Disponible 9 jours 101560Revêtement oxydé noir7002N (couvercle standard)75

535.31 €

1 Disponible 9 jours 101575Revêtement oxydé noir7002N (couvercle standard)75

532.16 €

1 Disponible 9 jours 101560Revêtement oxydé noir7002R (pour joint torique)75

544.60 €

1 Disponible 9 jours 101575Revêtement oxydé noir7002R (pour joint torique)75

527.68 €

1 Disponible 9 jours 101560Revêtement oxydé noir7002S (pour joint d'huile)75

539.96 €

1 Disponible 9 jours 101575Revêtement oxydé noir7002S (pour joint d'huile)75

Loading...

Exemple d'utilisation

contact oblique / roulement à gorge profonde / à bride:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Type à embase Roulement utilisé Roulements à contact oblique, combinaison dos-à-dos Matériau du roulement EN 1.3505 Equiv.
Nombre de roulements Double Matériau du support EN 1.1191 Equiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue Non fourni Type Roulements à contact oblique avec carters

Produits complémentaires

Assistance technique