Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H sélectionnable | H configurable | Matériau | Traitement de surface | ||
Normal | Fin | Normal | Fin | ||
AJSN | AJSS | AJFSN | AJFFSS | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
AJSNM | AJSSM | AJFSNM | AJFSSM | Placage autocatalytique au nickel | |
AJSNS | AJSSS | AJFSNS | AJFSSS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
AJSN3 | - | 10 |
Référence pièce | H | H1 | T | MxPas | L | P1 | d1 | d2 | ℓ 1 | N | Prix unitaire | ||||||||||||||
H sélectionnable | H configurable | ||||||||||||||||||||||||
Type | M | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | Normal | Fin | AJSN AJSS | AJSNM AJSSM | AJSNS AJSSS | AJFSN AJFFSS | AJFSNM AJFSSM | AJFSNS AJFSSS | ||||||||||||||
(H sélectionnable) AJSN (Normal) AJSNM AJSNS AJSS (Fin) AJSSM AJSSS | (H configurable) AJFSN AJFSNM AJFSNS AJFFSS AJFSSM AJFSSS | 3 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | 10 | 3x0.5 | 3x0.35 | 32 | 20 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5 | ||||||||||
4 | 10 | 15 | 10~20 | 4x0.7 | 4x0.5 | ||||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 10~20 | 5x0.8 | 5x0.5 | ||||||||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 6x1.0 | 6x0.75 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 15 | 16 | 8x1.25 | 8x0.75 | 44 (50) | 28 | 11 | 6.5 | 6.5 | M8 | ||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 10x1.5 | 10x1.0 | ||||||||||||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15~35 | 12x1.75 | 12x1.0 | ||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20~50 | 20 | 22 | 16x2.0 | 16x1.5 | 60 (65) | 42 | 14 | 9 | 9 | M10 | ||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20~50 | 20x2.5 | 20x1.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AJFFSS3-[10-20/1] |
AJFFSS4-[10-20/1] |
AJFFSS5-[10-20/1] |
AJFFSS6-[15-35/1] |
AJFFSS8-[15-35/1] |
AJFFSS10-[15-35/1] |
AJFFSS12-[15-35/1] |
AJFFSS16-[20-50/1] |
AJFFSS20-[20-50/1] |
AJFSN3-[10-20/1] |
AJFSN4-[10-20/1] |
AJFSN5-[10-20/1] |
AJFSN6-[15-35/1] |
AJFSN8-[15-35/1] |
AJFSN10-[15-35/1] |
AJFSN12-[15-35/1] |
AJFSN16-[20-50/1] |
AJFSN20-[20-50/1] |
AJFSNM3-[10-20/1] |
AJFSNM4-[10-20/1] |
AJFSNM5-[10-20/1] |
AJFSNM6-[15-35/1] |
AJFSNM8-[15-35/1] |
AJFSNM10-[15-35/1] |
AJFSNM12-[15-35/1] |
AJFSNM16-[20-50/1] |
AJFSNM20-[20-50/1] |
AJFSNS3-[10-20/1] |
AJFSNS4-[10-20/1] |
AJFSNS5-[10-20/1] |
AJFSNS6-[15-35/1] |
AJFSNS8-[15-35/1] |
AJFSNS10-[15-35/1] |
AJFSNS12-[15-35/1] |
AJFSNS16-[20-50/1] |
AJFSNS20-[20-50/1] |
AJFSSM3-[10-20/1] |
AJFSSM4-[10-20/1] |
AJFSSM5-[10-20/1] |
AJFSSM6-[15-35/1] |
AJFSSM8-[15-35/1] |
AJFSSM10-[15-35/1] |
AJFSSM12-[15-35/1] |
AJFSSM16-[20-50/1] |
AJFSSM20-[20-50/1] |
AJFSSS3-[10-20/1] |
AJFSSS4-[10-20/1] |
AJFSSS5-[10-20/1] |
AJFSSS6-[15-35/1] |
AJFSSS8-[15-35/1] |
AJFSSS10-[15-35/1] |
AJFSSS12-[15-35/1] |
AJFSSS16-[20-50/1] |
AJFSSS20-[20-50/1] |
AJSN3-[10,15] |
AJSN4-[10,15] |
AJSN5-[10,15] |
AJSN6-[15,20,25,30] |
AJSN8-[15,20,25,30] |
AJSN10-[15,20,25,30] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Sélection/spécification de la dimension H | Diam. filetage M | Pas du filetage (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 3 | 0.35 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 4 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 5 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 6 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 8 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 10 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 12 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 16 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 20 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 4 | 0.7 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 5 | 0.8 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 8 | 1.25 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 10 | 1.5 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 12 | 1.75 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 16 | 2.0 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | configurable | 20 | 2.5 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 4 | 0.7 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 5 | 0.8 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 8 | 1.25 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 10 | 1.5 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 12 | 1.75 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 16 | 2.0 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 20 | 2.5 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 4 | 0.7 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 5 | 0.8 (normal) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 8 | 1.25 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 10 | 1.5 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 12 | 1.75 (normal) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 16 | 2.0 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 20 | 2.5 (normal) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 3 | 0.35 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 4 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 5 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 6 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 8 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 10 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 12 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 16 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | configurable | 20 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 3 | 0.35 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 4 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 5 | 0.5 (fin) | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 6 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 8 | 0.75 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 10 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 12 | 1.0 (fin) | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 16 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | configurable | 20 | 1.5 (fin) | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 3 | 0.5 (normal) | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 4 | 0.7 (normal) | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 5 | 0.8 (normal) | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 8 | 1.25 (normal) | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Sélectionnable | 10 | 1.5 (normal) | 15 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Sélection/spécification de la dimension H
Diam. filetage M
Pas du filetage(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles