Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H | Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
Fixe | BSTEH | EN 1.7220 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SBTEH | EN 1.4037 équiv. | 50~55HRC | - | |
Configurable | BSTFH | EN 1.7220 équiv. | 32~38HRC | Placage autocatalytique au nickel |
SBTFH | EN 1.4037 équiv. | 40~45HRC | - |
Référence pièce | - | H | |
(H fixe) (H configurable) | BSTEH10B SBTFH8 | - | 8.5 |
Référence pièce | H | M (normal) | L | (C) | T | SR | Prix unitaire | ||
Type | B | BSTEH | SBTEH | ||||||
BSTEH SBTEH | 5.5 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | ||
7 | 4 | 8.1 | 4 | 8.5 | |||||
8 | 5 | 6 | 9.2 | 3.9 | 10 | ||||
10 | 8 | 6 | 11.5 | 6.5 | 12 | ||||
10B | 9 | ||||||||
13 | 8 | 10 | 15 | 6.1 | 16 | ||||
14 | 16.2 | 6.1 | 18 | ||||||
14B | 12 | ||||||||
17 | 10 | 10 | 19.6 | 7.7 | 22 | ||||
19 | 12 | 15 | 21.9 | 7.5 | 25 | ||||
19B | 18 |
Référence pièce | H incrément de 0,5 mm | M (normal) | L | (C) | T | SR | Prix unitaire | ||
Type | B | BSTFH | SBTFH | ||||||
BSTFH SBTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | H-0.7 | 7.5 | ||
7 | 4 | 8.1 | H-1 | 8.5 | |||||
8 | 5 | 6 | 9.2 | H-1.1 | 10 | ||||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 11.5 | H-1.5 | 12 | ||||
13 | 8 | 10 | 15 | H-1.9 | 16 | ||||
14 | 16.2 | H-1.9 | 18 | ||||||
17 | 10.0~50.0 | 10 | 12 | 19.6 | H-2.3 | 22 | |||
19 | 12 | 15 | 21.9 | H-2.5 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSTEH5.5 |
BSTEH7 |
BSTEH8 |
BSTEH10 |
BSTEH10B |
BSTEH13 |
BSTEH14 |
BSTEH14B |
BSTEH17 |
BSTEH19 |
BSTEH19B |
BSTFH5.5-[2-10/0.5] |
BSTFH7-[2-10/0.5] |
BSTFH8-[2-10/0.5] |
BSTFH10-[5-30/0.5] |
BSTFH13-[5-30/0.5] |
BSTFH14-[5-30/0.5] |
BSTFH17-[10-50/0.5] |
BSTFH19-[10-50/0.5] |
SBTEH5.5 |
SBTEH7 |
SBTEH8 |
SBTEH10 |
SBTEH10B |
SBTEH13 |
SBTEH14 |
SBTEH14B |
SBTEH17 |
SBTEH19 |
SBTEH19B |
SBTFH5.5-[2-10/0.5] |
SBTFH7-[2-10/0.5] |
SBTFH8-[2-10/0.5] |
SBTFH10-[5-30/0.5] |
SBTFH13-[5-30/0.5] |
SBTFH14-[5-30/0.5] |
SBTFH17-[10-50/0.5] |
SBTFH19-[10-50/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout (mm) | Matériau | Dureté | Méthode de finition | Méthode de spécification de la dimension H | Hauteur de la tête H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
3.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
4.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H fixe | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 7 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 32 - 38HRC | Placage autocatalytique au nickel | Type H configurable | 10 ~ 50 | ||
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
5.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
5.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 50 - 55HRC | Non fourni | Type H fixe | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 40 - 45HRC | Non fourni | Type H configurable | 10 ~ 50 |
Loading...
Méthode de montage | Fileté | FORME D'EMBOUT | Sphérique |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
Matériau
Dureté
Méthode de finition
Méthode de spécification de la dimension H
Hauteur de la tête H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles