Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
USTEH | EN 1.7220 équiv. | 46~50HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Uréthane (noir) | Shore A90 | - | |
USSTEH | EN 1.4301 équiv. | - | - |
Uréthane (noir) | Shore A90 | - |
Référence pièce |
USTMH10 USTEH13 |
Référence pièce | M (normal) | t | h | L | D | (C) | Prix unitaire | ||
Type | B | USTEH | USSTEH | ||||||
USTEH USSTEH | 5.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 5 | 3.5 | 6.4 | ||
7 | 4 | 1.5 | 5 | 8.1 | |||||
8 | 5 | 6 | 6 | 9.2 | |||||
10 | 6 | 2.0 | 2.0 | 8 | 11.5 | ||||
13 | 8 | 10 | 10 | 15 | |||||
14 | 16.2 | ||||||||
17 | 10 | 12 | 13 | 19.6 | |||||
19 | 12 | 15 | 15 | 21.9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
USSTEH5.5 |
USSTEH7 |
USSTEH8 |
USSTEH10 |
USSTEH13 |
USSTEH14 |
USSTEH17 |
USSTEH19 |
USTEH5.5 |
USTEH7 |
USTEH8 |
USTEH10 |
USTEH13 |
USTEH14 |
USTEH17 |
USTEH19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout (mm) | Matériau | Dureté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
8.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
8.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
8.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
9.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
10.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | - | |
4.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC |
Loading...
Méthode de montage | Fileté | FORME D'EMBOUT | En uréthane | Dureté (partie en uréthane) | Shore A90 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
Matériau
Dureté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles