Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Alésage standard | Alésage rainuré | Matériau | Accessoire | |||
d1 (un côté) | d2 (un côté) | d1, d2 (deux côtés) | Moyeu | Entretoise | ||
MCO | MCOLK | MCORK | MCOWK | EN 1.4301 équiv. Alliage fritté | Résine renforcée au carbone | Vis de serrage |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
MCO20 | - | 6 | - | 6 |
MCOLK20 | - | 8 | - | 12 |
MCOWK20 | - | 10 | - | 12 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur | D | D1 | d3 | L | ℓ | F | Vis de serrage | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||
Type | N° | M | Couple de serrage (N•m) | MCO | MCOLK MCORK | MCOWK | |||||||||||||||||||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 6.2 | 2.4 | 8.4 | 3 | 1.5 | M1.6 | 0.15 | - | - | |||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.2 | 3.4 | 9.6 | 3.5 | 1.7 | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 4.4 | 10.2 | 3.7 | 1.8 | M2 | 0.3 | - | - | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12.5 | 4.0 | 14.2 | 5.2 | 2.5 | M3 | 0.7 | - | - | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 14.5 | 15 | 5.0 | 16 | 5.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.8 | 17.5 | 7.2 | 19.8 | 6.7 | 3.2 | M4 | 1.7 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 8.2 | 21.4 | 7 | 3.4 | |||||||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 12.0 | 25.6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 13.0 | 33 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 13.0 | 34 | 13 | 5.5 | M5 | 4.0 | |||||||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 38 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 7 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | N° | ||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 0.3 | 3 | 0.3 | 9 | 12000 | 1.5x10-8 | ±0.25 | 1.5 |
8 | 0.5 | 0.4 | 13 | 2.2x10-8 | ±0.3 | 2.5 | |||
10 | 0.8 | 0.4 | 21 | 3.6x10-8 | ±0.32 | 4 | |||
12 | 1 | 0.5 | 44 | 1.6x10-7 | ±0.35 | 8 | |||
15 | 1.6 | 0.8 | 90 | 10000 | 3.5x10-7 | ±0.45 | 11 | ||
17 | 2.2 | 1 | 250 | 7.8x10-7 | ±0.55 | 18 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 1.7x10-6 | ±0.6 | 29 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 6.2x10-6 | 65 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2x10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5x10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8x10-5 | 240 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCO6-[1,1.5,2]-[1,1.5,2] |
MCO6-[1,1.5,2]-RDC[1-2/0.1] |
MCO6-LDC[1-2/0.1]-[1,1.5,2] |
MCO6-LDC[1-2/0.1]-RDC[1-2/0.1] |
MCO8-[1,2,3]-[1,2,3] |
MCO8-[1,2,3]-RDC[1-3/0.1] |
MCO8-LDC[1-3/0.1]-[1,2,3] |
MCO8-LDC[1-3/0.1]-RDC[1-3/0.1] |
MCO10-[2,3,4]-[2,3,4] |
MCO10-[2,3,4]-RDC[2-4/0.1] |
MCO10-LDC[2-4/0.1]-[2,3,4] |
MCO10-LDC[2-4/0.1]-RDC[2-4/0.1] |
MCO12-[3,4,5]-[3,4,5] |
MCO12-[3,4,5]-RDC[4-6/0.1] |
MCO12-LDC[4-6/0.1]-[3,4,5] |
MCO12-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1] |
MCO15-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCO15-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[4-8/0.1] |
MCO15-LDC[4-8/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCO15-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1] |
MCO17-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
MCO17-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/0.1] |
MCO17-LDC[5-8/0.1]-[5,6,6.35,7,8] |
MCO17-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1] |
MCO20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCO20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6-12/0.1] |
MCO20-LDC[6-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCO20-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1] |
MCO26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCO26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-RDC[6-14/0.1] |
MCO26-LDC[6-14/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCO26-LDC[6-14/0.1]-RDC[6-14/0.1] |
MCO30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCO30-[8,10,12,14]-RDC[8-14/0.1] |
MCO30-LDC[8-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCO30-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1] |
MCO34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCO34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
MCO34-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCO34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
MCO38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCO38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10-20/0.1] |
MCO38-LDC[10-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCO38-LDC[10-20/0.1]-RDC[10-20/0.1] |
MCOLK15-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCOLK15-[6,6.35,7,8]-RDC[6-8/0.1] |
MCOLK15-LDC[6-8/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCOLK15-LDC[6-8/0.1]-RDC[6-8/0.1] |
MCOLK17-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCOLK17-[6,6.35,7,8]-RDC[6-8/0.1] |
MCOLK17-LDC[6-8/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCOLK17-LDC[6-8/0.1]-RDC[6-8/0.1] |
MCOLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6-12/0.1] |
MCOLK20-LDC[6-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOLK20-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1] |
MCOLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-RDC[6-14/0.1] |
MCOLK26-LDC[6-14/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOLK26-LDC[6-14/0.1]-RDC[6-14/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Forme d'alésage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 2 | - | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Trous standard | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 1 ~ 2 | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Trous standard | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 6 | 8.4 | 10001-78000 | 0.3 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | +0.25/-0.25 | 1.5x10-8 | Trous standard | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 1 ~ 3 | - | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Trous standard | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 1 ~ 3 | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Trous standard | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 8 | 9.6 | 10001-78000 | 0.5 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.3/-0.3 | 2.2x10-8 | Trous standard | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | - | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Trous standard | - | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 2 ~ 4 | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Trous standard | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 10 | 10.2 | 10001-78000 | 0.8 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.4 | +0.32/-0.32 | 3.6x10-8 | Trous standard | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Trous standard | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Trous standard | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 14.2 | 10001-78000 | 1 | 12000 | 0.41-1.0 | 0.5 | +0.35/-0.35 | 1.6x10-7 | Trous standard | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trous standard | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trous standard | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trous standard | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trous standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trous standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trous standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trous standard | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trous standard | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trous standard | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trous standard | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trous standard | 6 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trous standard | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Trous standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Trous standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 15 | 6200 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 2x10-5 | Trous standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Trous standard | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Trous standard | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 34 | 34 | 4001-10000 | 16 | 6000 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 2.5x10-5 | Trous standard | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Trous standard | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Trous standard | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 40 | 4001-10000 | 28 | 5800 | 1.1-3.0 | 2.5 | +0.6/-0.6 | 8x10-5 | Trous standard | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 1.6 | 10000 | 0.41-1.0 | 0.8 | +0.45/-0.45 | 3.5x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 2.2 | 10000 | 0.41-1.0 | 1 | +0.55/-0.55 | 7.8x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 3.2 | 8000 | 1.1-3.0 | 1.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 6 | 6500 | 1.1-3.0 | 2 | +0.6/-0.6 | 6.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 |
Loading...
Nom de la série | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Type à couple élevé / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. Alliage fritté | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 3 | Matériau de pièce d'amortissement | Résine renforcée au carbone | Température de fonctionnement(°C) | -40::90 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Forme d'alésage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles