• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive / à épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive / à épaulement:Affichage d'image associés
TypeForme de la pièce de retenueForme Matériau Dureté
HATAN (Filetée)
T (Vis de serrage)
B (Montage à vis)
RondeEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement 35~40HRC
HATDEn diamant
THATARondeEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage
THATDEn diamant

TypeForme de la pièce de retenueForme Matériau Dureté Traitement de surface
D-HATAN (Filetée)
T (Filetée)
RondeEN 1.7220 équiv.55HRC~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-HATDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
     
Type Forme de la pièce de retenue D
HATA N 8-P7.8
-B15-L8
HNTAX T 8-P12.0-B15  
RéférenceP
Incrément
de 0.1mm
B
Incrément
de 1mm
LL11dVis de
serrage
utilisable
M
(normal)
HRW
TypeForme de la
pièce de retenue
Dh7Sélection
du filetage
Montage
par
vis
Incrément
de 1mm
Montage
par
vis
Trempé
(Ronde)
HATA

(En diamant)
HATD
Cémenté
(Ronde)
THATA

(En diamant)
THATD
Dicoat
(Ronde)
D-HATA

(En diamant)
D-HATD
N
(à filetage)
T
(vis de serrage)
B
(montage à vis)
6
0
 -0.015
3.0~7.05~30
(B≤P×4)
5810  - 6 8 8 4M5- 911(2)
83.0~9.05810121512~2010 8 8 5M5M41111(2)
10 4.5~12.0(5)(8)10121515~301210 8 7M6M51311~3
10T 4.5~12.0(5)(8)10121515~3018 5 8 7M6M61311~3
12
0
 -0.018
9.0~13.0(8)1012151815~30151210 9M8M51514
1613.0~16.0(10)1215182020~4018121013M8M81925
Dimension W D6, 8, 10, 10T: W=1 lorsque P<5.0 D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0 La dimension L entre ( ) ne s'applique pas à la forme en diamant.

Modifications

Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive / à épaulement:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-HATAN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HATAN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HATAN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HATAN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-HATAT6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
D-HATAT8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
D-HATAT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HATAT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HATAT12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
D-HATAT16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HATDN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HATDN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HATDN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-HATDT6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDT8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDT12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
D-HATDT16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
HATAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1]
HATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[20-40/1]
HATAN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HATAN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HATAN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
HATAN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
HATAT6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
HATAT8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
HATAT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
HATAT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
HATAT12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
HATAT16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
HATDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1]
HATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
HATDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[20-40/1]
HATDN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HATDN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HATDN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
HATDN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HATDT6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
HATDT8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
HATDT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
HATDT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
HATDT12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
HATDT16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
THATAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1]
THATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 105 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 1410 ~ 185 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 1812 ~ 205 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 8-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 10-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 14-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 18-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 105 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 1410 ~ 185 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 1812 ~ 205 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 8-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 10-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 14-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 18-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 1012 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1215 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1215 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 1415 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 1820 ~ 405 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 85 ~ 105 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 105 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 125 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 125 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 148 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 1810 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 8-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 10-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 14-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 18-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 1012 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1215 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1215 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 1415 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 1820 ~ 405 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 85 ~ 105 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 105 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1210 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 1210 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 1410 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 18125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 8-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.033 ~ 10-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.034.5 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 14-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 18-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéQualité standard Ø0.033 ~ 1012 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéQualité standard Ø0.034.5 ~ 1215 ~ 305 ~ 30

Loading...

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Avec épaulement Inlet Side Tip Type Nez en ogive Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique