• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNFHEEN 1.4301 équiv.
SNFHESEN 1.4404 équiv.

Spécifications

Référence-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
RéférenceDdABH1H2H3SNFHESNFHES
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Qté 1 à 910~20Qté 1 à 910~20
SNFHE
SNFHES
1S25.42350.5 43.536.8 15.8 43.9     
1.5S38.135.750.5 43.544.7 23.7 49.5     
2S50.847.864.0 56.552.6 31.6 59.8     
2.5S63.559.577.5 70.563.0 42.0 71.9     
3S76.372.391.0 83.573.6 52.6 84.2     
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNFHE1S
SNFHE1.5S
SNFHE2S
SNFHE2.5S
SNFHE3S
SNFHES1S
SNFHES1.5S
SNFHES2S
SNFHES2.5S
SNFHES3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Matériau du raccord Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

39.25 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.0S23

46.21 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.1.5S35.7

54.04 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4301 Equiv.2.0S47.8

90.98 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.2.5S59.5

110.54 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4301 Equiv.3.0S72.3

44.63 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.0S23

56.49 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.1.5S35.7

72.86 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0SEN 1.4404 Equiv.2.0S47.8

112.85 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.2.5S59.5

149.41 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5SEN 1.4404 Equiv.3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Coude à 45° Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Diam. identique, concentrique Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées

Produits complémentaires

Assistance technique