Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNFRY | EN 1.4301 équiv. |
SNFRYS | EN 1.4404 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Référence | D | d | d1 | A | B | L | SNFRY | SNFRYS | |||
Type | N° | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Qté 1 à 9 | 10~20 | Qté 1 à 9 | 10~20 | ||||||||
SNFRY SNFRYS | 1.5S | 38.1 | 35.7 | 23 | 50.5 | 43.5 | 88 | ||||
2S | 50.8 | 47.8 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 59.5 | 77.5 | 70.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNFRY1.5S |
SNFRY2S |
SNFRY2.5S |
SNFRY3S |
SNFRYS1.5S |
SNFRYS2S |
SNFRYS2.5S |
SNFRYS3S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Matériau du raccord | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. (diam. différent uniquement) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
71.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
96.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
126.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 | |
91.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 23 | |
102.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 35.7 | |
139.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 47.8 | |
164.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 59.5 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Réducteurs | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Diam. différent, excentrique | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Matériau du raccord
Nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles