Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
BUQ | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BUQM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
N° | Nom des pièces | Quantité |
Logement | 1 | |
Roulement radial fabriqué au Japon | 1 | |
Bague de retenue* | 1 |
Référence pièce | d | L | B | H | h | P | V | M | ℓ | Type à roulements | Bague de retenue | BUQ | BUQM | |
Type | N° | Prix unitaire | Prix unitaire | |||||||||||
x1 ~ 10 | x1 ~ 10 | |||||||||||||
BUQ BUQM | 8 | 6 | 15 | 32 | 32 | 17 | 23 | 17 | 5 | 6 | B606ZZ | STWN, S6 | ||
10 | 8 | 20 | 36 | 43 | 25 | 26 | 22 | 6 | 10 | B608ZZ | STWN, S8 | |||
12 | 10 | 26 | 10 | B6000ZZ | STWN, S10 | |||||||||
15 | 15 | 46 | 52 | 30 | 34 | 32 | 12 | B6002ZZ | STWN, S15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BUQ8 |
BUQ10 |
BUQ12 |
BUQ15 |
BUQM8 |
BUQM10 |
BUQM12 |
BUQM15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | Méthode de finition | Hauteur de l'arbre h (mm) | Epaisseur type Carré L / type Rond (mm) (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Revêtement oxydé noir | 17 | 15 | 32 | 2190 | 865 | |
27.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 25 | 20 | 36 | 3350 | 1400 | |
28.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 20 | 36 | 4550 | 1960 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 30 | 20 | 46 | 5600 | 2830 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Placage autocatalytique au nickel | 17 | 15 | 32 | 2190 | 865 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 20 | 36 | 3350 | 1400 | |
29.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 20 | 36 | 4550 | 1960 | |
32.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 20 | 46 | 5600 | 2830 |
Loading...
Type | Côté soutien type compact | Forme | Type carré | Méthode de montage | Montage inférieur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Set | Côté support, unités de support uniquement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
Méthode de finition
Hauteur de l'arbre h(mm)
Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles