Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
BSWG | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir |
BSWGN | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
BSWG15 BSWD15 |
N° | Nom des pièces | Quantité |
Logement du roulement | 1 | |
Roulement à contact oblique de qualité 5 japonais standard | 1 jeu | |
Cache | 1 | |
Joint d'huile | 2 | |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux* | 4 | |
Collier | 2 | |
Écrou de roulement (avec pièce de fixation) | 1 |
Référence pièce | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | Y | d1 | d2 | ℓ | M (fin) | T | Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable | BSWG | BSWGN | |
Type | N° | Prix unitaire | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
x1 ~ 10 | x1 ~ 10 | ||||||||||||||||||||
BSWG BSWGN | 8S | 8 | 23 | - | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 20 | 6.6 | 11 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
1022 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 40 | 22 | 36 | 32 | 52 | 30 | 9 | 14 | M10x1.0 | 17 | 14 | ||||
10S | 43 | 25 | 35 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
1223 | 12 | 41 | 23 | 33 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||||
12 | 43 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||
1526 | 15 | 25 | 6 | 38 | 5 | 80 | 46 | 26 | 41 | 36 | 60 | 36 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
1528 | 48 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 40 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 52 | 10 | 95 | 58 | 56 | 45 | 75 | 50 | M20x1.0 | 30 | 25 | |||||||
25 | 25 | 48 | 13 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 60 | 11 | - | - | M25x1.5 | 35 | 31 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BSWG8 |
BSWG8S |
BSWG10 |
BSWG10S |
BSWG12 |
BSWG15 |
BSWG20 |
BSWG25 |
BSWG1022 |
BSWG1223 |
BSWG1526 |
BSWG1528 |
BSWGN8 |
BSWGN8S |
BSWGN10 |
BSWGN10S |
BSWGN12 |
BSWGN15 |
BSWGN20 |
BSWGN25 |
BSWGN1022 |
BSWGN1223 |
BSWGN1526 |
BSWGN1528 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre D (φ) | Méthode de finition | Hauteur de l'arbre h (mm) | Epaisseur type Carré L / type Rond (mm) (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
104.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Revêtement oxydé noir | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
93.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
93.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
95.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
134.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
155.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Revêtement oxydé noir | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
93.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
95.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
108.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
108.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
120.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 11.5 | |
120.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Placage autocatalytique au nickel | 17 | 23 | 52 | 4400 | 4400 | 10 | |
107.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
107.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 12 | |
109.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
151.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 42 | 95 | 17900 | 16800 | 25 | |
185.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Placage autocatalytique au nickel | 35 | 48 | 105 | 20200 | 20600 | 31 | |
107.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 24 | 70 | 6100 | 4150 | 14 | |
109.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 23 | 24 | 70 | 6650 | 4900 | 15 | |
125.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 26 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 | |
125.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 28 | 25 | 80 | 7600 | 6300 | 20 |
Loading...
Type | Type à côté fixe standard avec trous pour broche | Forme | Type carré | Méthode de montage | Montage en surface |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement à contact oblique | Précision du roulement | Grade 5 | Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Set | Côté fixe, unités de support uniquement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre D(φ)
Méthode de finition
Hauteur de l'arbre h(mm)
Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)(mm)
Largeur B(mm)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles