Aimants - Configurable, très puissant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Configurable, très puissant:Affichage d'image associés
  Matériau: Aimant composé d'une poudre d'aimant lanthanide du groupe du néodyme

Spécifications

 ■ Type bande
Référence pièce-A
HXP1.0 - 100

 ■ A, B configurables
Référence pièce-A-B
HXPF2.0-
305-
150
■Caractéristiques physiques et mécaniques des aimants caoutchouc
Element de mesureMéthode de testCaoutchouc composé de particules magnétiques néodyme lanthanidesCaoutchouc samarium-fer-azoteCaoutchouc-ferrite isotropiqueCaoutchouc-ferrite anisotropique
Résistance à la traction {Mpa}JIS K63013.8≥3.93.96.9
Vitesse d'allongement {%}JIS K630155208050
Dureté
{Shore D}
ASTM D224030554849
Résistivité transversale {Ω • m}JIS K71944.75x10145.7x1034.0x10124.0x1012
Température résistante à la chaleur-−20 ~ 100°C-40 ~ 120°C-10 ~ 50°C-10 ~ 50°C
Propriétés magnétiques
TypeTForce d'attraction {g/cm2}Densité du flux magnétique de la surface [G]
HXP
HXPF
1.0 1401300
2.0 2501550
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.
 ■ Type bande
Référence piècePrix unitaire
A
TypeT102030405080100
HXP1.0        
2.0        
 ■ A, B configurables
Référence pièceA
Incrément de 1mm
Prix unitaire
B Incrément de 1mm
TypeT10~100101~200
HXPF1.010~100 -
101~200  
201~300  
301~400  
2.0 10~100 -
101~200  
201~300  
301~400  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXP1.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXP2.0-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXPF1.0-[10-400/1]-[10-200/1]
HXPF2.0-[10-400/1]-[10-200/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Epaisseur T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 8 jours 10Type bande1.010 ~ 100-

-

1 8 jours 10Type bande2.010 ~ 100-

-

1 8 jours 10Type à dimension A, B configurable1.010 ~ 40010 ~ 200

-

1 8 jours 10Type à dimension A, B configurable2.010 ~ 40010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à attraction Haute résistance Type d'aimant (matériau) Aimant composé d'une poudre d'aimant lanthanide du groupe du néodyme

Produits complémentaires

Assistance technique