Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
FBT8 |
Référence pièce | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H1 | H2 | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | Max. | Min. | |||||||||||
1 pièce | 2~5 | |||||||||||||
FBNB | 4 | 76 | 67 | 23 | 22.5 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | ||
6 | 76 | 67 | 26 | 25.5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |||
8 | 76 | 67 | 30 | 29.5 | 18 | 12 | 6 | 30 | 23 | 12 | 11.5 | |||
10 | 87 | 77 | 38 | 36 | 21 | 16 | 8 | 35 | 30 | 17 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Fluide utilisable | Eau extra-pure, acide, alcali, solvant organique |
Plage de températures de fonctionnement | 0~100°C |
Pression de fonctionnement max. | 0.5MPa |
Matériau utilisable | PTFE, PCTFE, ECTFE, PP |
Type | Valves à pointeau |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles