• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, acier inoxydable:Affichage d'image associés
Vannes de régulation de débit - Coude à 90°, acier inoxydable:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nominal
ASPSL4-1
Référence pièceNominalAC1C2EMéplats HTaille du filetage MMasse (g)Prix unitaireVolume
Remise
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
ASPSL4M52132.136.71210M5x0.825.9  
12337.943.41413R1/841.0  
6M522.532.136.71210M5x0.824.9  
124.537.943.41413R1/840.5  
22647.153.31716R1/473.0  
812637.94341413R1/839.2  
227.547.153.31716R1/471.8  
329.555.161.62219R3/8133.0  
1023047.153.31716R1/470.7  
33255.161.62219R3/8134.0  
12333.555.161.62219R3/8129.8  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ASPSL4-1
ASPSL4-M5
ASPSL6-1
ASPSL6-2
ASPSL6-M5
ASPSL8-1
ASPSL8-2
ASPSL10-2
ASPSL10-3
ASPSL12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

49.89 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

50.39 €

1 Disponible 5 jours 104M5

50.39 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

53.56 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

60.29 €

1 Disponible 5 jours 106M5

53.56 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

60.16 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

61.14 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

72.39 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

77.52 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement-10 ~ 60°C
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-0.1MPa
■Caractéristiques
• Excellente résistance à la corrosion.

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage EN 1.4401 Equiv. Type à bouton Standard
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.1::1.0

Produits complémentaires

Assistance technique