Bloc modulaire simple pression - Connecteur, douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bloc modulaire simple pression - Connecteur, douille:Affichage d'image associés
Matériau : Polyacétal

Spécifications

Référence pièce
JCPP6
Référence pièceBCSection effective
(mm2)
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
JCPS654.81711.523
854.718.119.824
1059.820.222.628
Lorsque JCPS et JCPP sont combinés, le liquide s'écoule dans une seule direction, du connecteur femelle vers le connecteur mâle.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JCPS6
JCPS8
JCPS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube applicable
(Ø)

6.24 €

1 Disponible 5 jours 106

6.36 €

1 Disponible 5 jours 108

6.73 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Connecteurs à simple pression Mâle/femelle Douilles
Matériau Polytéréphtalate de butylène PBT rempli de fibre de verre Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::0.9

Produits complémentaires

Assistance technique