Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Longueur | - | Couleur |
MPUT1.8 | - | 10 | - | B |
Référence pièce | Longueur (m) | Couleur du tube | D.I. (mm) | Rayon de fléchissement min. (mm) | Précision du D.E. (mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | Masse (kg/m) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. (mm) | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | |||||||
MPUT | 1.8 | 5 | B (noir) C (Transparent) W (blanc) | 1.2 | 4 | ±0.1 | 0.8 | 0.0017 | ||
10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MPUT1.8-5-B |
MPUT1.8-5-C |
MPUT1.8-5-W |
MPUT1.8-10-B |
MPUT1.8-10-C |
MPUT1.8-10-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du tube | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Noir] B (noir) | 5 | |
25.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] C (transparent) | 5 | |
25.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Blanc] W (blanc) | 5 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Noir] B (noir) | 10 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] C (transparent) | 10 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Blanc] W (blanc) | 10 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | Non fourni | D.E.(Ø) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
D.I.(Ø) | 1.2 | Matériau | Uréthane | Fluide applicable | Eau / Air |
Environnement de fonctionnement | Résistance à l'eau / Résistance à l'abrasion | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Rayon de pliage minimum(mm) | 4 |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du tube
Longueur(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles