• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupleur pneumatique rapide femelle annelé coudé - pour tuyaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Coupleur pneumatique rapide femelle annelé coudé - pour tuyaux:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NMCSHLLaitonPlacage autocatalytique au nickel
NMCSHLSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
NMCPH4
Référence pièceD.I. du tube applicable (mm)LCEADTMéplats HD.I. BMasse (g)NMCSHLNMCSHLS
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Type1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
NMCSHL
NMCSHLS
4 429241889.54.892.415.2    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NMCSHL4
NMCSHLS4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] Laiton

30.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Matériau du joint
Plage de températures de fonctionnementFluide utilisable
Caoutchouc nitrile (NBR)-20°C~60°CAir

Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm2)Résistance à la pression MPa (kgf/cm2)
Laiton : 1.0 (10) Acier inoxydable : 1.0 (10)Laiton : 1.5 (15) Acier inoxydable : 1.5 (15)
Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur tube Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.0
D.I. du tube applicable(mm) 4

Produits complémentaires

Assistance technique