• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouse montage ressort et connecteur rapide - circuit vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ventouse montage ressort et connecteur rapide - circuit vide:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVPRNVentousesVPNTStandardCaoutchouc nitrile
MVPREVPUECaoutchouc de silicone conducteur
MVPRFVPUFCaoutchouc fluoré
MVFRNVPFTA grande profondeurCaoutchouc nitrile
MVFRFVPFFCaoutchouc fluoré
Matériau du raccord :
Laiton
Traitement de surface
Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVPKN4
VPFF30
Référence pièceDdL1Forme RPrix unitaire
BL2L3Masse gCharge max du ressort (N)1 à 20 pièce(s).
TypeMatériau du tamponMVPRNMVPREMVPRF
MVPR
(standard)
N
E
F
444457.22717.520.50.6~1.7
646756.726.517.5200.8~2.7
8485.555.22517.5200.8~2.7
10610864.630.52036.52.0~5.2
15615965.631.520372.0~5.2
206201068.13420423.3~10.0

Référence pièceDdL1Forme RPrix unitaire
BL2L3Masse gCharge max du ressort (N)1 à 20 pièce(s).
TypeMatériau du tamponMVFRNMVFRF
MVFR
(à grande profondeur)
N
F
206201069.13520422.0~5.2
256251170.1362042.53.3~10.0
306301272.1382044.53.3~10.0
406401475.641.520533.3~10.0
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVFRF20
MVFRF25
MVFRF30
MVFRF40
MVFRN20
MVFRN25
MVFRN30
MVFRN40
MVPRE4
MVPRE6
MVPRE8
MVPRE10
MVPRE15
MVPRE20
MVPRF4
MVPRF6
MVPRF8
MVPRF10
MVPRF15
MVPRF20
MVPRN4
MVPRN6
MVPRN8
MVPRN10
MVPRN15
MVPRN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Type à fixation Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

39.74 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

39.74 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23025

39.74 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23030

48.42 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23040

30.69 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

30.69 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11025

31.06 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11030

37.66 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11040

27.39 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1804

23.61 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1806

23.61 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1808

33.99 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18010

34.36 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18015

32.27 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18020

33.14 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2304

29.47 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2306

30.08 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2308

40.47 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23010

42.30 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23015

39.74 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

26.17 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1104

22.37 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1106

22.37 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108

32.77 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010

33.14 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015

30.69 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique